Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Complete DC traction power solutions


Hitachi Energy erbjuder ett omfattande utbud av stationer av DC för alla typer av tillämpningar, inklusive stadstransportsystem, förorts- och huvudjärnvägar.Standardiserade traktionsspänningar är 750 V ls, 1 500 V ls och 3 000 V ls. 

Trefasspänningen från det lokala elbolaget sänks och likriktas i transformator stationerna för att ge den erforderliga DC spänningen. 

Hitachi Energys  portfölj omfattar hela omfattningen från den optimerade nätanslutningen ner till ledarskenan eller luftledningen: 

  • Elektrisk, mekanisk och civil utformning av understationerna
  • mellanspänning
  • Likriktartransformatorer
  • Likriktare
  • DC ställverk
  • Automatiskt jordningssystem och lågspänning enheter
  • Automatiseringssystem för understationer (skydd, lokal styrning och fjärrkontroll)
  • Extra strömförsörjning
  • Service- och underhållsavtal

Särskild vikt läggs vid att  optimera understationernas fotavtryck. Hitachi Energy tillgodoser detta krav med prefabricerade byggnader med stålram (containrar) eller standardiserade betongbyggnader, vilket möjliggör en kompakt utformning och en hög grad av integration. Dessa prefabricerade och transportabla understationer innehåller all huvudutrustning, stationshjälp och  stationsstyrsystemet. 

Product image for: DC Traction Power Supply

Our Offering

Grid-eXpand® DC-Traction

Grid-eXpand® is Hitachi Energy’s range of modular and prefabricated grid connection solutions that make it faster, simpler and more efficient to expand power grid capacity and accelerate the transition to a more sustainable energy system. Building on a library of pre-engineered designs, the Grid-eXpand® solution for TPSS for DC traction system is based on standardized layouts, drawings, calculations and product data for rectifier substations that supports faster, safer and more cost-efficient project delivery

Grid-eXpand® DC-Traction supports a broad range of traction power requirements, including:

 

  • Incoming AC supply up to 33 kV
  • Standard DC traction voltages of 750 V, 1500 V and 3000 V
  • Rectifier power ratings up to 6 MW

.

Key Advantages

End-to-end traction power expertise

One partner for system design, equipment supply, integration, commissioning and lifecycle services, reducing interface risks and improving project coordination.

Comprehensive solution portfolio

We combine DC rectifier panels, switchboards, protection systems, transformers, MV/LV panels, into integrated substations.

Project-ready delivery

Our pre-engineered, factory-tested solutions support flexible delivery models ranging from product supply to fully engineered packages, including support for JICA-funded projects.

Optimized footprint

Our compact, highly integrated containerized design reduces footprint requirements while the modular architecture enables straightforward capacity upgrades and network expansion.