ACS6080 SFC
För att ta itu med fartygssegmentet med hög energiförbrukning erbjuder Hitachi Energy förkonstruerade, avancerade Shore-to-Ship Power-lösningar som integrerar ACS6080 statisk frekvensomvandlare.
Låter ultrastora kärl ansluta
För att minska utsläppen när ett fartyg ligger vid kajen tillhandahåller hamnmyndigheterna ofta en kraftlänk mellan land och fartyg. Ultrastora containerfartyg kan konsumera så mycket som 7,5 MVA och stora kryssningsfartyg 20 MVA: att leverera sådana effektnivåer ställer höga krav på hamnelinfrastruktur både när det gäller kapitalutlägg, utrustningskomplexitet, driftskostnader och underhåll. Dessutom kan fartyg ha ett nät på 50 Hz eller 60 Hz ombord (de flesta använder 60 Hz), så SFC måste inte bara hantera höga effektnivåer utan också anpassa den lokala nätfrekvensen till varje fartyg.
Toppmodern lösning för statisk frekvensomvandling med hög effekt
ACS6080 SFC:s integrerade land-till-skepp-kraftlösning kan tillhandahålla följande kärnfunktioner:
- Statisk konvertering av 50/60 Hz trefasportnät för att matcha 60/50 Hz-fartygsnätverket.
- Fullständig aktiv och reaktiv effektkontroll av kärlrastret.
- Lastflödesbalans med parallellanslutna frekvensomvandlarsystem som levererar infrastrukturen för lastfördelning.
- Definierad kortslutningsström för att tillåta nedströms skyddsenheter att fungera.
- Låg harmonisk prestanda rutnätssida och kärlsida