Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Isolering av transformatorer

Isoleringstransformatorer är speciella transformatorer som används för att isolera vs-nätverket från ls-läckströmmar orsakade av ls-skenor i närheten av vs-skenor. På grund av kraven på ls-immunitet behöver isolationstransformatorerna en luftgapad kärndesign. Därför krävs ett starkt testsystem i fabriken. Ett blixtimpulstest utförs alltid som ett rutintest. Isoleringstransformatorerna ansluter två kretsar magnetiskt men inte fysiskt (mekaniskt). Undvik metalliska ledande vägar mellan kretsarna, de undviker elektriska störningar mellan de två kretsarna.

 

Viktiga funktioner

Vätskefyllda isoleringstransformatorer Isoleringstransformatorer av torr typ
  • Ström: Upp till 10 MVA
  • Spänning: Vanligtvis 16/16 kV eller 25/25 kV
  • Ström: Upp till 16 MVA
  • Spänning: Vanligtvis 16/16 kV eller 25/25 kV

 

Tillämpningar

  • Stort behov för att skydda nätverk i tätbefolkade områden med både vs (järnväg) och ls (metro) kraftsystem
Isolering av transformatorer

Isolering av transformatorer

Precision och kvalitet

Kvalitet är en prioritet för Hitachi Energy. Hitachi Energy erbjuder tekniskt ledarskap med stöd av en dokumenterad erfarenhet av att hantera olika utmaningar och förbättra standarder. Vår produktportfölj är resultatet av forskning, tillverkning och service av transformatorer, vilket gör oss unika i branschen. Hitachi Energys isoleringstransformatorer är fullständigt testade för precision och drift före leverans.

Snabba offerter och leveranser

Vi erbjuder standardpriser och snabba leveranstider för de produkter som listas  iVår järnvägsportfölj. Vid behov kan våra ingenjörer också erbjuda anpassade lösningar för din applikation.

Hitachi Energy erbjuder en omfattande portfölj av transformatorer för järnvägar för att möta våra kunders föränderliga behov. Vi kan kombinera flera tillbehör så att transformatortillverkare kan fokusera på att leverera till sina kunder i tid och utan krångel.

Isoleringstransformatorer

Tjänster för att hålla dina isoleringstransformatorer i form

Transformers for railway

Bläddra bland våra transformatorer för järnvägars produktportfölj

Support team

Our team is available 24/7.