Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Resan till koldioxidneutral

Även små elförluster i transformatorer ökar under livslängden, vilket resulterar i betydande koldioxidutsläpp och bortkastad  kraft som kan sparas av transformatorer med förbättrad energieffektivitet.

Dessutom innehåller transformatorer stora volymer material, som genom intelligent design och användning av material kan göras mer  hållbara.

Minskning av koldioxidutsläpp

Betydande mängder ström kan sparas genom att öka effektiviteten i transformatorer, och denna sparade effekt resulterar i lägre   koldioxidutsläpp.

De koldioxidutsläpp som sparas beror på transformatorns belastningsprofil och elmix. EconiQ-transformatorer kan resultera i en 23 % minskning av koldioxidutsläppen  under produktens livscykel*.

Även i regioner med energiproduktion med låga koldioxidutsläpp – sol, vind och vattenkraft – finns det fortfarande fördelen att mer kraft når  slutanvändaren och bättre utnyttjar dessa hållbara  system.

Dessutom minskar alla  EconiQ-transformatorer koldioxidutsläppen från material och tillverkningsprocesser. Till exempel uppnås  upp till 35 % minskning av CO2- utsläpp från materialanvändning* (inklusive koldioxidkompensation från naturliga estrar).

United for Energy (U4E) – FN:s miljöprogram

Vi har samarbetat med FN för att tillhandahålla vår ledande expertis inom distributionstransformatorer  för deras globala U4E-initiativ, som syftar till att minska transformatorförluster globalt.

Initiativets ambitiösa mål uppskattar att 50 miljoner ton koldioxid  skulle kunna sparas årligen.

Läs mer om U4E:s mål

EconiQ-transformatorer

Relaterade produktkategorier

 EconiQ™ Transformers

EconiQ™ Transformatorer

Att tillsammans skapa en framtid med hållbar energi

Skydda omgivande ekosystem

Minimera lokal påverkan
Transformer health in the real world

Förbättrad säkerhet för människor

Säkerhet är vår prioritet

Ansvarsfull användning av resurser

Göra det mesta med det vi har

Livscykelanalys

Vi är med dig från början till slut

Medskapande av kunder

Samverkande hållbarhetsresa

Lär känna mer

LYS186599_2

Transformatorer

Hitachi Energy erbjuder distributions- och effekttransformatorer, torrisolerade och EconiQ-transformatorer såväl som tjänster för industriella och handelstillämpningar.

Transformatorisolering och komponenter

Världens bredaste och mest tillförlitliga sortiment av transformatorkomponenter och -isolering