Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Förbättrad säkerhet för människor

Säkerhet är vår högsta prioritet

Biologiskt nedbrytbara och säkra isoleringsvätskor

Förutom de miljöfördelar  som nämns här är  isoleringsvätskorna  iEconiQ-transformatorer säkrare för människor som kanske bor eller arbetar i närheten. Den högre flampunkten för dessa vätskor minskar avsevärt risken  för brand.

 

TXpand  ?rupturresistenta  transformatorer

 Standardtransformatorer  är extremt styva och starka strukturer, men när extremt tryck byggs upp på grund av interna fel  kan transformatorer mycket sällan brista, vilket skapar säkerhets- och  miljörisker.

TXpand är  en  nykraftstransformatorteknik  för sprängmotstånd, vilket förbättrar säkerheten för människor och miljö. Transformatorer  som innehåller denna teknik kan bokstavligen expandera och absorbera energi från  fel.

TXpand har en  beprövad design- och produktionsupplevelse med cirka 80 designer och över 160 levererade enheter.

 

Torra bussningar

Världens mest kompletta  torrbussningsportfölj  förbättrar driftsäkerheten genom brand- och explosionssäkra konstruktioner. De helt oljefria  produkterna säkerställer den lägsta miljöpåverkan, med minskat underhållsarbete.

 

Brusreducering

Allt viktigare i många länder på grund av stränga bullergränser, närhet till städer och fotavtrycksbegränsningar kan transformatorbuller  minskas utan externa ljudbarriärer eller höljen (mindre betong, mindre fotavtryck).

Brusreducering på 10-15 dB kan uppnås jämfört med typiska nivåer med :

  • Lågbrusdesign för kärna och spolar

  • Komprimerade lagerdämpare för minskad bullerspridning

  • Särskild tankbeläggning för ljuddämpning

  • E-stål av högre kvalitet

  • Elektromagnetiska, mekaniska och akustiska simuleringsverktyg

Transformatorhälsa i den verkliga världen

Relaterade produktkategorier

 EconiQ™ Transformers

EconiQ™ Transformatorer

Att tillsammans skapa en framtid med hållbar energi

Avkolning

Resan till koldioxidneutral

Skydda omgivande ekosystem

Minimera lokal påverkan

Ansvarsfull användning av resurser

Göra det mesta med det vi har

Livscykelanalys

Vi är med dig från början till slut

Medskapande av kunder

Samverkande hållbarhetsresa

Lär känna mer

LYS186599_2

Transformatorer

Hitachi Energy erbjuder distributions- och effekttransformatorer, torrisolerade och EconiQ-transformatorer såväl som tjänster för industriella och handelstillämpningar.

Transformatorisolering och komponenter

Världens bredaste och mest tillförlitliga sortiment av transformatorkomponenter och -isolering