Metallomslutna kondensatorbanker ABBACUS
System för reaktiv effektkompensation med modulära fasta eller flerstegskopplade kondensatorsteg som kan kompensera för en förinställd effektfaktor
ABBACUS-familjen av metallomslutna kondensatorbanker (MECB) är ett förpackat fabriksmonterat och testat reaktivt kompensationssystem med modulära fasta eller omkopplade kondensatorsteg, som automatiskt kompenserar en individuell belastning eller nätverket för att upprätthålla en förinställd effektfaktornivå (cos phi). ABBACUS-familjen består av en serie metallinkapslade kondensatorbanker som tillgodoser ett brett spektrum av tillämpningar och krav på reaktiv effektkompensation och harmonisk filtrering i mellanspänningsnätverk. ABBACUS-familjen är en ”one stop shop”-lösning med ett integrerat paket av Hitachi Energys premiumsortiment av primär och sekundär utrustning. Lösningen kombinerar primära komponenter och sekundär styrning och skydd i ett kompakt modulärt skåp.
Tillgängliga alternativ inkluderar:
- Inrush, detuning eller filterreaktorer
- Bytt av fast
- Inomhus eller utomhus
- Skåp i aluminium, rostfritt stål och stålplåt
- Automatisk eller manuell styrning
- Alternativ för kylning eller uppvärmning
- Obalansskydd
- Förregling
- begränsning av ljusbågsfel
Tillämpningar
Utformningen av ABBACUS-familjen möjliggör ersättning för både eldistributionsnät, förnybara energikällor som vind- och solkraftsparker och industriella nätverk inom olika segment som gruvdrift, metaller, pappersmassa, kemikalie, petrokemi, olja och gas, cement, plast och andra tunga industrier.
Varför Hitachi Energy?
ABBACUS MECB-familjen bygger på den världsomspännande erfarenheten från Hitachi Energykondensatorbank ABBACUS, som fortsätter att förbättra elkvaliteten för kunder över hela världen i mer än 20 år. De viktigaste funktionerna i ABBACUS-serien MECB är:
- Hitachi Energys premiumsortiment av komponenter
- Fabrikstestad
- Integrerad design av primär och sekundär utrustning
- Olika skåptyper för att passa en mängd olika tillämpningar
- Beprövad Hitachi Energy-design som minskar livscykelkostnaderna
- Helt sluten design som skyddar strömförande delar
- Typtestat samlingsskensystem
- Modulär design och lätt att expandera
- RE tillgång – kan flyttas när anläggningens krav förändras
- Flexibilitet i utbudet av tillgängliga alternativ för att passa olika applikationer
- Dessutom, med Hitachi Energys närvaro i mer än 100 länder globalt, är service och support alltid nära
Översikt över intervall:
| ABBACUS | A-serien | B-serien | C-serien; | D-serien | E-serien |
|---|---|---|---|---|---|
| Översikt | Grundläggande reaktiv effektkompensation för fasta laster | Grundläggande automatisk reaktiv effektkompensation för dynamiska eller fasta laster | Grundläggande automatisk reaktiv effektkompensation för dynamiska eller fasta belastningar på förorenade nätverk | Intermediär automatisk reaktiv effektkompensation för dynamiska eller fasta belastningar på förorenade nätverk | Avancerad reaktiv effektkompensation för dynamiska eller fasta belastningar på förorenade nätverk |
| Marknadssegment | Lätt industri | Tung industri, lätt industri | Tung industri, lätt industri, infrastruktur | Nytta, tung industri, lätt industri, infrastruktur, förnybar | Nytta, tung industri, lätt industri, infrastruktur, förnybar |
| Produktbeskrivning | Kompakt fast lösning upp till 0,7 Mvar vid 12kV | Liten modulär omkopplad lösning med grundläggande skyddsalternativ upp till 1 Mvar vid 12kV | Mellanstor modulär lösning med detuned/filterbyte med grundläggande skyddsalternativ upp till 1 Mvar per modul vid 12kV | Modulär mellanstor lösning med detuned/filterbyte med ökade skyddsalternativ upp till 2,5 Mvar per modul vid 12kV | Modulär fullstor inrush/avstämd/filteromkopplad/fast lösning med avancerade skyddsalternativ på upp till 2,5 Mvar per modul vid 12kV till 6 Mvar vid 36kV |
Korta prestationsdata
| ABBACUS | |
|---|---|
| Voltage | 1–38 kV |
| Maximal uteffekt | Upp till 30 Mvar |
| Frekvens | 50 eller 60 Hz |
| Plats | Inomhus eller utomhus |
| Omgivningstemperatur | -10/+50 °C (lägre/högre betyg tillgängliga på begäran) |
| Höjd | < 1000 m över havet |
| Fuktighet | Maximalt 90 % relativ luftfuktighet, icke-kondenserande |
| Isoleringsnivå | Upp till 200 kV BIL |
| Kortslutningsström | Upp till 50 kA i 1 sekund |
| Konfiguration av bank | Fast, växlad, enkelsteg eller flersteg |
| Standarder | IEC, IEEE / ANSI , CSA eller motsvarande ASCE 7-10 120 mph vindklassning IEEE 693-2005 hög seismisk nivå MSK-64 X-klassificering för seismisk intensitet |