Välj din region och ditt språk

OK

Meny

MicroSCADA X SDM600

Mellan ett modernt kraftbolags högspänningskablar och trycksatta rör ligger ett andra, lika viktigt nätverk. Slingrande fiberoptiska kablar ansluter SCADA system som övervakar och hanterar produktleveransen, men visualisering av detta andra nätverk kräver en ny typ av hanteringsverktyg – SDM600.

Skyddsreläer utför de väsentliga uppgifterna för att övervaka leveransnätverket, men det har blivit alltmer besvärligt att säkerställa att de är alla uppdaterade och korrekt konfigurerade korrekt, åtminstone tills SDM600 tar över jobbet med att spåra versioner. Med hjälp av IEC 61850-gränssnitt håller SDM600-programvaran ett vakande öga på skyddsreläer så att användaren kan säkerställa att alla kör den senaste programvaran och till största möjliga nytta.

SDM600 talar också med reläer när felregisterdata samlas in och sammanställs. De insamlade comtrade-filerna registreras i korta rapporter för senare analys, medan SDM600 instrumentpanelen visar historiska rapporter så att vi kan se vad som har hänt och när, med oöverträffad lätthet. Autentisering av användare är en annan uppgift som har vuxit i takt med att ledningsnätverk växer i komplexitet och det är något som SDM600 kan hantera. cybersäkerhet är en viktig komponent i moderna nätverk, men fragmenterad katalogpolitik riskerar att exponera kritiska sårbarheter som SDM600 kan undvika. Med centraliserad säkerhetsloggning och central kontoförvaltning blir SDM600 grindvakten till automationsnätverket.

Document management system concept with abstract high speed technology POV motion blur

Viktiga funktioner

Datahantering
Samla in, lagra och tillhandahåll utvärdering automatisk för störningsinspelares filer från Hitachi Energy eller produkter från tredje part.
– Datahantering för störningsinspelare
– Datautvärdering för störningsinspelare
Hantering av cybersäkerhet
Tillhandahåll centraliserad förvaltning av användarkonton och säkerhetsloggning för Hitachi Energy och produkter från tredje part.
– Central förvaltning av användarkonton
– Central cybersäkerhetsloggning
Underhåll och service
Hämta och hantera service- eller underhållsrelaterade data från Hitachi Energy och produkter från tredje part.
– Spårning av program- och konfigurationsversioner
– Maskinparksomfattande hantering av fast programvara och konfigurationer för Hitachi Energy RTU500-serien

Senaste utgåvan

SDM600 1.3.1 

Vi rekommenderar att alla befintliga SDM600-installationer uppgraderas till SDM600 1.3.1.

Tack vare den senaste uppdateringen av SDM600 1.3.1 har användarupplevelsen förbättrats genom att introducera en mer konsekvent navigeringspanel genom trädvyn. 

SDM600 1.3.1 förbättrade ytterligare prestanda och stabilitet, samtidigt som cybersäkerhetscybersäkerhet och funktionalitetsproblem åtgärdades. 

System Data Manager SDM600

Upptäck vad SDM600 kan göra för dig

Relaterat erbjudande

power plant engineer for substation

Kontakta oss

Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig