Välj din region och ditt språk

OK

Meny

AC Traction Power Supply

Hitachi Energy erbjuder ett omfattande utbud av stationer för AC för alla typer av tillämpningar, inklusive regionala järnvägsnät, dedikerade gods- och höghastighetslinjer. Traktionsspänningar är normalt 15 eller 25 kV, men även andra spänningsnivåer kan tillhandahållas.

Matningsschema antas enligt de specifika effektkraven, konstruktionen av returströmkretsen, begränsningar med avseende på elektromagnetisk kompatibilitet och andra relevanta faktorer. Traditionellt används ett enfasmatningsschema med en retur strömkrets längs linjen eller med booster transformatorer. För järnvägslinjer med hög effektbehov, särskilt höghastighetslinjer eller tunga godslinjer, ger dock tvåfassystem med understationer för autotransformatorer den mest gynnsamma prestandan.

Hitachi Energy- portföljen täcker hela omfattningen från nätanslutningen till den överordnade kontaktlinjen:

  • Elektrisk, mekanisk och civil utformning av understationerna
  • Lösningar som uppfyller elnätskraven
  • högspänning
  • Strömtransformatorer för dragkraft
  • mellanspänning och komponenter
  • Automatiseringssystem för understationer (skydd, lokal styrning och fjärrstyrning)
  • Extra strömförsörjning
  • Utrustning för elkvalitet
  • Service- och underhållsavtal

Särskild tonvikt läggs på att  optimera transformatorstationernas fotavtryck och på att ha en hög grad av prefabricering genom att anta en modulär design. 

Hitachi Energy  erbjuder ett omfattande utbud av prefabricerade högspänning- och mellanspänningsmoduler, vilket minskar installations- och driftsättningsarbetet på plats avsevärt.

AC Traction Power Supply