ACS880 SFC
Hitachi Energy kompletterar och utökar Shore-to-Ship Power-erbjudandet för lågeffektsfartyg och erbjuder modulära och skalbara lösningar, från 0,5 till 5 MVA, som integrerar toppmodern ACS880 statisk frekvensomvandlare.
Tillåter att alla kärl kopplas in
För att minska utsläppen när ett fartyg ligger vid kajen tillhandahåller hamnmyndigheterna ofta strömanslutningar från land till fartyg.
Från små bogserbåtar till stora Ro-ro/färjor eller LNG/tankfartyg kan Hitachi Energy tillhandahålla en komplett uppsättning modulära och skalbara lösningar för att ansluta alla fartyg i ett intervall från 0,5 till 5 MVA både vid låg spänning och högspänning.
Enkel kraftförlängning genom parallella enheter täcker ett brett spektrum av lågeffektsegmentkärl, vilket möjliggör både CAPEX-uppskjutning för en fasad S2SP-teknikimplantation samt centraliserade lösningar som möjliggör strömförsörjning till flera kärl med en enda ACS880 SFC-omvandlare.
Den kompakta storleken Hitachi Energy med låg förbrukning ger ökad effektdensitet och förpackningsdensitet med enkel installation och underhåll, vilket möjliggör enkel strömanslutning från land till fartyg och säkerställer bästa möjliga passform för de lokala miljökraven tack vare flexibiliteten att använda luftkyld eller vätskekyld omvandlartyp.
Teknikledande lösning för statisk frekvensomvandling med låg effekt
ACS880 SFC:s integrerade land-till-skepp-kraftlösning kan tillhandahålla följande kärnfunktioner:
- Ett utökat effektområde från 0,5 till 5 MVA, vilket ger maximal flexibilitet i krafttillämpningar från land till fartyg
- Centraliserade lösningar som möjliggör anslutning med flera kärl med en enda statisk frekvensomvandlare
- Specifik design för att förbättra elkvaliteten, med låg harmonisk injektion på nätsidan och full överensstämmelse med IEC/IEEE 80005-standarder på fartygssidan
- Självjusterande kylinställningar efter belastningsförhållanden, vilket ger minskad ljudnivå, längre livslängd och energibesparingar
- Avancerad självdiagnostik med redundans i parallellanslutna enheter
- Luftkyld eller vätskekyld version tillgänglig