Elkraft från land till fartyg

Hamnområdenas miljöpåverkan granskas

Hamnmyndigheter och redare får allt större krav på sig att minska luftföroreningar och buller från fartyg i hamnar – ett krav som bäst uppfylls genom att använda landström istället för ombordgenerering när fartyget ligger vid kaj. Landströmslösningar skapar en bättre miljö för passagerare, besättning, hamnarbetare och lokalbefolkning genom att minska utsläppen av växthusgaser och buller samt vibrationer.

Som helhetsleverantör tillhandahåller Hitachi Energy helt konstruerade och integrerade system och ett brett utbud av tjänster. På land omfattar lösningen hela kedjan från den huvudsakliga inkommande substationen som tar emot ström från det lokala nätet, via system som anpassar spänning och frekvens till de nivåer som fartygen kräver, till eluttaget vid kajen. Ombord är elutrustningen för land till fartyg helt integrerad med fartygets el- och automationssystem, vilket möjliggör sömlös elöverföring från produktion ombord till el från land. 

Varför Hitachi Energy?

  • Hitachi Energy levererade den första elkraftslösningen för land till fartyg till hamnen i Göteborg år 2000
  • Lösningar för alla typer och storlekar av containerterminaler och stadshamnar, inklusive:
    • Tillämpningar med en och flera frekvenser (50 och 60 Hz)
    • Arrangemang för en och flera kajplatser
  • Brett utbud av livscykeltjänster inklusive systemstudier för att bedöma effekterna av kraftsystemet från land till fartyg och för att rekommendera optimerade lösningar för att uppgradera och stärka det lokala elnätet och hamnnätverket
  • Förbättrad elnätsstabilitet och minskad energikostnad via frekvensomriktare med låga underhållskrav som erbjuder reaktiv effektkompensation och spänningsstyrning
  • Beprövad, toppmodern utrustning
  • Ansvar från en enda källa med kompletta interna systemintegreringsfunktioner
  • Säkerställande av höga normer för kvalitet, hälsa, säkerhet och miljö, plus fullständig efterlevnad av standarder i IEC/ISO/IEEE 80005-familjer
  • Optimerade lösningar för höga prestanda, effektivitet, flexibilitet, tillförlitlighet och låg livscykelkostnad
Kraftlösningar för land-till-fartyg