Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Distributionsunderstationer

Understationer med mellanspänning stänger av strömmen från transmissionsnätet till de spänningsnivåer som krävs av bostads-, kommersiella och industriella konsumenter.

Mer än 100 års erfarenhet av att bygga och uppgradera  luftisolerade,  gasisolerade  och  hybrida  ställverksstationer runt om i världen gör det möjligt  förHitachi Energy att möta alla typer av utmaningar vid konstruktion av  inomhus-, utomhus- och  underjordiska   distributionsstationer.

Med närvaro i över 100 länder, omfattande domänexpertis och kapacitet för projektgenomförande  fortsätterHitachi Energy att leverera skräddarsydda och tillförlitliga lösningar. Våra projektledare tar nyckelfärdigt ansvar, från design till driftsättning, samtidigt som de fungerar som en enda kontaktpunkt för alla kundbehov. Det kontinuerliga fokuset på R&D ger nya understationstekniker på marknaden, vilket hjälper kunder att minska avtryck och miljöpåverkan samt drifts- och livscykelkostnader, samtidigt som tillgängligheten och tillförlitligheten hos högkvalitativ strömförsörjning ökar. 

Product image for: Distributionsunderstationer