Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Transformatorisolering och komponenter

Världens bredaste utbud av säker och tillförlitlig transformatorisolering och komponenter

Transformatorer är väsentliga delar i vår elinfrastruktur. Transformatorkomponenter, t.ex. genomföringlindningskopplareisolering, tillbehör och andra förbrukningsartiklar, är viktiga delar för att säkerställa att transformatorer fungerar tillförlitligt och säkert.

Vi arbetar ständigt med viktiga trender inom transformatorteknik och utmaningar på marknaden inom transformatorbranschen och utvecklar innovativa produkter som uppfyller eller överträffar de höga kraven från dagens transformatorkunder och transformatorstandarder. I vår roll som en ledande komponenttillverkare är Hitachi Energy aktivt inom forskning och utveckling av konkurrenskraftiga produkter som förbättrar utrustningens säkerhet, tillförlitlighet och effektivitet och samtidigt minimerar miljöpåverkan.

Vi erbjuder OEM-tillverkare och distributörer av kraft- och distributionstransformatorer det största utbudet av transformatorisolering och komponenter såväl som relaterade produkter och tjänster. Från utbyten till uppgraderingar och från mekaniskt till digitalt har vi varit den främsta leverantören i över 100 år genom att uppfylla de skiftande behoven i en föränderlig bransch.

Vårt erbjudande

Transformer Bushings

Kompositisolatorer

Lindningskopplare

TXpert™ Ready-sensorer

De-energized tap-changers and switches

Mätnings- och säkerhetsutrustning

Mekaniska komponenter och ventiler

Isoleringskomponenter och material

Läs mer

Interaktiva verktyg

Beställa dataprogramvara för kranväxlare och motorstyrningar

As a transformer designer, you constantly face the challenge of choosing the right accessories for the transformers.

Tap-changer and bushing selection program Compas

Selecting components can be a challenging task for transformer design engineers, especially during the tendering stage as time can be of the essence.

Sökningar efter genomföringar och certifierade testrapporter

Hitachi Energy har introducerat många online-verktyg för att underlätta er sökning efter transformatorgenomföringar.

Kundinloggning för Alamo Power Transmission online

Kontrollera er beställningshistorik för att se om några beställningar har skickats ut direkt.

Alamo-leverantör online

Välkommen till Alamo Tennessee-leverantörsinformation online

Testrapportsökning för gasdetektorreläer (GDR)

Sök efter GDR-testrapporter enligt serienummer

Formulär för begäran om Zenox Assembly-offert

Begäran om offert från Zenox-församlingen

Ta reda på mer

Leveranstider för transformatorisolering och komponenter

Leveransinformation för lindningskopplare och genomföringar är tillgänglig från våra olika produktionsanläggningar.

Broschyr om transformatorisolering och komponenter

Världens bredaste och mest tillförlitliga portfölj med transformatorisolering och komponenter.

Gå till webbsidan för transformatorer

Transformatorisolering och komponenter Nyheter

Relaterade erbjudanden

Läs mer

Läs mer

Läs mer

Läs mer

Läs mer

Läs mer

Läs mer