Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Transformatortjänster för olja, gas och kemikalier

Som en ledande global tillverkare av transformatorer  erbjuderHitachi Energys tekniska expertis ett komplett utbud av transformatorer och tillhörande tjänster som är särskilt utformade för att uppfylla kraven inom olje-, gas- och kemikalieindustrin.  

Hitachi Energys  globala fotavtryck på alla större kontinenter och länder gör det möjligt för oss att tillhandahålla platstester, starttjänster och nödinsatser.  Våra mobila högspänningstestfordon och toppmoderna impulstestsystem ger ytterligare testparametrar som endast en laboratoriemiljö kan erbjuda.  

Hitachi Energys  transformatorserviceportfölj omfattar underhåll, reparation, installation och driftsättning samt utbildning för att maximera avkastningen på dina transformatortillgångar genom att säkerställa hög tillförlitlighet och optimerad prestanda samtidigt som miljöpåverkan minskar. Hitachi Energys industriella transformatortjänster  gör det möjligt för kunder att hantera och optimera transformatorunderhåll med hjälp av realtidsövervakning av verksamhetskritiska funktioner hos krafttransformatorer.

 

Varför Hitachi Energy

  • Stort globalt fotavtryck och aktiva regionala servicecenter över hela världen 
  • Integrera enheter för anläggningstillverkning och -tjänster för att tillhandahålla nyckelfärdiga servicelösningar

Våra erbjudanden

Transformer service

Aging assets, rising energy demand, and the critical need to avoid unplanned outages are challenging worldwide utilities and industrials. The service portfolio of Hitachi Energy allows utilities and industrials to maximize the return on transformer assets by ensuring high reliability, reducing life cycle costs, and ensuring optimized performance while lowering environmental impact.
LYS186599_2

Transformatorer

Hitachi Energy erbjuder distributions- och effekttransformatorer, torrisolerade och EconiQ-transformatorer såväl som tjänster för industriella och handelstillämpningar.

Transformatorisolering och komponenter

Världens bredaste och mest tillförlitliga sortiment av transformatorkomponenter och -isolering