Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Transformatorer för raffinering och petrokemikalier

Hitachi Energy är en ledande global tillverkare av transformatorer som är utformade för att uppfylla olje- och gasindustrins krav inom raffinering, petrokemiska och kemiska tillämpningar.

Miljö, säkerhet och tillförlitlighet är några av de största utmaningarna för raffinering och nedströmssegmentet. För att hjälpa till att hantera dessa problem införlivar Hitachi Energy rigorösa design-, simulerings- och testprotokoll vid tillverkning av dess transformatorer. På grund av sin höga flampunkt finns vätskefyllda transformatorer med naturliga och syntetiska estervätskor för att minimera miljöföroreningar och brandrisker.  Traditionell mineralolja finns också tillgänglig. 

På grund av olika hårda och ibland frätande miljöer  måste transformatorkonstruktioner uppfylla olika globala och lokala certifieringskrav. Hitachi Energy-transformatorer uppfyller den största databasen med lokala certifieringar och designkriterier.  Dessa lokala designkrav täcker ett brett spektrum, såsom styrskåp, bussningsspel, farlig gas och inneslutning av föroreningar.

 

Varför Hitachi Energy

  • Hög tillförlitlighet säkerställs med hjälp av de bästa produktionsmetoderna som stöds av globala konstruktionsverktyg.
  • Global plattform, lokal produktion samt lokal service och kort leveranstid
  • Vi har de största komponenterna och tillbehören som bussningar, transformatorreläer och laddkranväxlare som är certifierade enligt lokala designkrav
  • Tillgängliga funktioner som CoreSense och CoreTec för intelligent övervakning och hantering av tillgångar i realtid

Våra erbjudanden

Hitachi Energy's power transformers

Krafttransformatorer

Hitachi Energy erbjuder ett komplett urval av krafttransformatorer och tillhörande komponenter och delar, inklusive över tjugo 800 kV UHVDC och fler än femhundra 735–765 kV AC-enheter.

Substation distribution transformers

Hitachi Energy's substation distribution transformers are generally connected directly to overhead utility power lines.

Transformatorer för variabel hastighet (VSD)

Drivenheter med variabel hastighet hos Hitachi Energy används för att styra rotationshastigheten hos elektroniska motorer i många industriella tillämpningar. Learn more.

RESIBLOC® transformers

RESIBLOC® cast-resin transformers offer maximum mechanical strength to withstand thermal and mechanical stresses from severe climates, and cycling loads.

Vacuum cast coil (VCC) transformers

Hitachi Energy’s vacuum cast coil transformers use advanced design to support extreme conditions present in chemical processing, and extra heavy traction.