Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Transformatorer för olja, gas till havs

Hitachi Energy  är en ledande global tillverkare av vätskefyllda och torra transformatorer som är särskilt utformade för att uppfylla kraven från olje- och gasindustrin inom offshore-tillämpningar.

För att säkerställa optimal prestanda på din offshore-anläggning måste du veta att din utrustning fungerar perfekt.  Oavsett om det är en flytande produktionsenhet eller en undervattensenhet  kanHitachi Energy tillhandahålla miljösäkra och tillförlitliga transformatorer som är motståndskraftiga mot den hårda marina miljön. 

Torr teknik erbjuder helt oljefria produkter. Ett minimum av andra brandfarliga material används vid transformatortillverkning för att drastiskt minska risken för brand, vilket ökar säkerheten för offshore-operatörer och undviker kontaminering i transformatorns omgivning.  Torrtekniken ger också maximal styrka mot termiska och mekaniska påfrestningar för att motstå den hårda miljön i olje- och gaskomplexet.

Hitachi Energy  har ett komplett utbud av undervattenstransformatorer som är utformade upp till 3 000 meters djup. Undervattensmiljön med högt tryck innebär unika utmaningar för havsbottenbaserade kompressions- och produktionssystem. Hitachi Energy sundervattenssystem kan vara våta och torra avslutningar. Vår första produktionsenhet från 1998 är fortfarande i drift. 

 

Varför Hitachi Energy

  • Hög tillförlitlighet säkerställs med hjälp av de bästa produktionsmetoderna som stöds av globala konstruktionsverktyg.
  • Lämplig för användning i tuffa miljöer på -50 C  medHitachi Energy RESIBLOC®
  • Största flottan och det bredaste produktsortimentet för undervattenstillämpningar
  • Hela portföljen av fartyg och offshore-certifieringar

Våra erbjudanden

Hitachi Energy's power transformers

Krafttransformatorer

Hitachi Energy erbjuder ett komplett urval av krafttransformatorer och tillhörande komponenter och delar, inklusive över tjugo 800 kV UHVDC och fler än femhundra 735–765 kV AC-enheter.

Substation distribution transformers

Hitachi Energy's substation distribution transformers are generally connected directly to overhead utility power lines.

Läs mer

Pad-mounted distribution transformers

Pad-mounted transformers are mounted on the ground to service underground distribution networks.

Transformatorer för variabel hastighet (VSD)

Drivenheter med variabel hastighet hos Hitachi Energy används för att styra rotationshastigheten hos elektroniska motorer i många industriella tillämpningar. Learn more.

RESIBLOC® transformers

RESIBLOC® cast-resin transformers offer maximum mechanical strength to withstand thermal and mechanical stresses from severe climates, and cycling loads.

Vacuum cast coil (VCC) transformers

Hitachi Energy’s vacuum cast coil transformers use advanced design to support extreme conditions present in chemical processing, and extra heavy traction.

Undervattenstransformatorer för kraftdistribution

Hitachi Energy svätskefyllda, tryckkompenserade undervattenstransformatorer är klassade för djup upp till 3 000 meter. Klicka för att läsa mer.