Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Transformatorlösningar – höjdpunkter


Transformatorer för flytande tillämpningar

80% av potentialen för havsbaserad vindkraft finns i vatten som är djupare än 60 meter, bortom räckhåll för traditionella bottenbaserade havsbaserade vindkraftverk och transformatorstationer. Vår nyligen lanserade portfölj med transformatorer för flytande tillämpningar möjliggör nästa generation av flytande vindkraftverk och stationsplattformar, vilket öppnar upp denna enorma för utveckling som en del av en framtid med hållbar energi.

Transformatorer för flytande tillämpningar till havs

Flytande havsbaserade vindkraftparker har potentialen att revolutionera förnybara energikällor, men havet är en krävande miljö när ni är i händerna på 15 meter höga vågor.

Webbinar – tillgängligt på begäran

Möjliggör flytande förnybara energikällor till havs: Transformatorer för flytande vindkraftverk och fördelningsstationer.


Banbrytande transformatorer för tågindustrin

I linje med vårt fortsatta globala ledarskap inom transformatorer för tågindustrin under mer än 100 år har vi introducerat två nya modeller som hanterar kunders utmaningar, t.ex. utrymmes- och viktbegränsningar, underhåll och energieffektivitet. Dessa transformatorer hjälper kunderna att minska de totala kostnaderna samtidigt som de förbättrar effektivitet och tillförlitlighet. Läs mer om dessa banbrytande transformatorer för tågindustrin i denna artikel.

Natural Cooling Effilight®-transformator för tågindustrin

Vår senaste transformator är konstruerad för att utnyttja det naturliga luftflöde som orsakas av tågets rörelser och ersätta motordrivna fläktar i kylsystemet. Denna unika konstruktion hjälper Natural Cooling Effilight® Traction Transformer att eliminera risken för fel i kylsystemet och förbättra tillförlitligheten med 20%. I tillägg till detta eliminerar den energikostnaden för och underhållet av motordrivna luftfläktar i kylsystemet.

RESIBLOC® Rail 25 kV

Våra RESIBLOC® Rail-transformatorer för tågindustrin förde RESIBLOC®-transformatorers oöverträffade tillförlitlighet, säkerhet och oöverträffade mekaniska styrka till området med dragkraft för järnvägar under 2012. Nu utnyttjar fördelarna med RESIBLOC® Rail, med en högre spänning på 25 kV, för att möjliggöra hållbar rörlighet med världens främsta torrisolerade transformator för tågindustrin.

Webbinar – tillgängligt på begäran

Det första flaggskeppsevenemanget någonsin för transformatorer för tågindustrin arrangerades virtuellt den 6 maj 2021. Detta evenemang sammanförde olika kunder och yrkesverksamma från fler än 50 länder och fler än 200 organisationer. Halvdagsevenemanget var mycket fokuserat på ämnen av intresse för publiken, med ett inledningsanförande om branschtrender och tre tekniska kunskapssessioner.

Deltagarna i Traction Transformer World fick också se produktlanseringen av våra nya transformatorer för tågindustrin – RESIBLOC® Rail 25 kV och Natural Cooling Effilight®-transformator för tågindustrin. Evenemanget är tillgängligt för visning på begäran.


Miljövänliga kompositstolpar för kraftbolag

Hitachi Energy introducerade nyligen kraftledningsstolpar som är konstruerade för miljökänsliga områden. De tillverkas av kompositmaterial bestående av glasfiber och epoxi, med ett ytterhölje av termoplast som inte innehåller några skadliga ämnen som kan läcka ut i miljön.


Fjärrtjänster för transformatorer

Webbinar – TransformersTalk: Remote Services den 29 juli 2021

Vi utökar vår portfölj med TXpert™-tjänster till att omfatta fjärrtjänster som kan användas för att stödja fortsatt säker och tillförlitlig drift av transformatorer.

Delta i vårt webbinar den 29 juli 2021. 


Artiklar i Transformer Magazine

Innovativa lösningar för transformatorer för tågindustrin

Hitachi Energy har för närvarande fler än 30 000 transformatorer för tågindustrin i drift över hela världen och i mer än hälften av världens tåg. Vi har varit pionjärer inom denna teknik under mer än 100 år.

Transformatortillämpningar för industrin

Transformatorer är avgörande för strömförsörjningen av den industriella sektorn som kommer att svara mot de nya miljöer och trender som skapas av Industry 4.0.


Hitachi Energy firar tolv månader av milstolpar

För miljö, motståndskraft, säkerhet och trygghet

Den 1 juli markerade vårt ettårsjubileum som Hitachi Energy och början på vår resa mot att bli Hitachi Energy i oktober 2021.