”Battery as a service”
Hitachi Energy har nyligen etablerat ett samarbete med företaget Recap Energy, utvecklare av energitillgångar, som erbjuder konceptet Battery as a service, där företag köper tillgången till energilager som en tjänst istället för att äga det själva.
"Då slipper man som företag investeringskostnaden och betalar bara för de timmar som energilagret används. Istället för att köpa energilagret så tecknar man ett avtal över ett antal år och kan då säkra upp den kapacitet på energilager som behövs för ansträngda lägen under vintern eller för att parera återkommande lasttoppar under dygnet när företagets fordon måste laddas", säger Fredrik Isacsson.
Energilager som tjänst i Mariestad och Töreboda
I samarbete med Recap Energy, och det lokala kommunägda energibolaget VänerEnergi håller Hitachi Energy nu på att installera två stora energilagerlösningar i Västergötland. Hos VänerEnergi i Töreboda placeras ett energilager på 2,3 MW och i Mariestad ett på 1 MW, som båda ska tas i drift i början av 2023.
"VänerEnergi kommer att använda batterierna vintertid för att täcka sitt kapacitetsbehov och utjämna belastningstoppar i nätet. De konsumerar el från det regionala nätet och där råder begränsningar under vinterhalvåret, de får helt enkelt inte tillräckligt med effekt utan behöver ta hjälp av batterier för sin peak shaving", säger Marco Berggren, vd på Recap Energy.
Tillsammans med Hitachi Energy har nu Recap Energy flera projekt på gång i landet.
"Vi har ett väldigt nära och gott samarbete. För oss är det helt avgörande att produkterna verkligen fungerar i det långa loppet, och Hitachi Energy har både lång erfarenhet av energilager och är en bra serviceleverantör", säger Marco Berggren.
Ett riskfritt sätt att säkra sin energitillgång
Varför använda ”Battery as a service” istället för att köpa ett eget batteri?
"Därför att kunden då inte själv behöver investera i energilagret utan kostnaden går över driftbudgeten. VänerEnergi behöver exempelvis bara använda batteriet under tre månader varje år och det hade tagit dem 30 år att få tillbaka investeringen om de valt att köpa ett eget. Företagen slipper också ha kostnaden på balansräkningen. Nu tar vi istället hela risken med investeringen och säkerställer att kunden har en besparing från första dagen", säger Marco Berggren.
"Under den del av året som VänerEnergi inte använder Hitachi Energys batteri genererar det intäkter åt Recap Energy genom frekvensreglering", avslutar Marco Berggren.