Välj din region och ditt språk

OK

Meny

HiDry transformatorer från Hitachi Energy möjliggör en säker och hållbar framtid till Habo kommun

Customer Story | 3 min read

Energibolaget Habo Kraft valde torra krafttransformatorer från Hitachi Energy för deras låga miljöpåverkan, höga personliga säkerhetsstandard och minimala underhållskrav.

Habo kommun, på Vätterns sydvästra strand har stora planer på expansion, bland annat ett nytt bostadsområde med 800 bostäder, en skola, en sporthall och ett köpcentrum. När kommunens expansiva planer blir verklighet i slutet av 2022 förväntas antalet kunder öka med 20-25 procent, vilket innebär att Habo Kraft, behöver hålla jämna steg med den växande efterfrågan och samtidigt bibehålla sitt engagemang för hållbar och grön el.

”För att samhället ska kunna växa måste det finnas tillräckligt med el. Vi har därför valt att utöka vår kapacitet och bland annat investerat i tre HiDry torra transformatorer från Hitachi Energy”, säger Lars Hertzberg, elnät- och entreprenadchef på Habo Kraft.

Flera faktorer låg till grund för detta beslut: de nuvarande transformatorerna från 1970-talet började nå slutet av sin livslängd och kommunen har desutom beslutat att luftledningsnätet ska ersättas av kablar i marken av miljö-, säkerhets- och estetiska skä. Habo Kraft beslutade i samband med detta att utöka en befintlig transformatorstation samt bygga en ny transformatorstation för att uppfylla framtida elbehov.

”Ur ett säkerhetsperspektiv kommer transformatorerna att placeras inomhus där de är mer skyddade. Våra transformatorstationer ligger nära Vättern, som är en viktig vattenkälla för regionen, så av miljöskäl och för att undvika risk för oljeläckage i grundvattnet väljer vi att byta från oljeisolerade till torra transformatorer”, säger Lars Hertzberg. 

Siktar på att ligga i framkant 

Habo Kraft har beställt tre stycken HiDry torra krafttransformatorer på 25 MVA 66 kV med torra lindningskopplare, som kommer att utrustas med RESIBLOC®-lindningsteknik, en specialitet från Hitachi Energy:s Brilon-fabrik i Tyskland.

Två av dessa transformatorer kommer att ersätta en 16 MVA transformator som en del i utbyggnaden av transformatorstationen Stora Kärr, medan den tredje kommer att placeras i den nya transformatorstationen i Bränninge.  

HiDry-transformatorerna är utrustade med en torr lindningskopplare och möjliggör därmed en transformatorlösning som är helt oljefri upp till 72,5 kV och betydligt säkrare, lättare att underhålla och utan risk för oljeläckage, i linje med Habo Krafts hållbarhetsstrategi.

HiDry-transformatorer från Hitachi Energy är en unik lösning som erbjuder högre spänningsnivå än konventionella torra transformatorer och möjliggör för marknaden att uppnå oöverträffad säkerhet och tillförlitlighet hos transformatorer av torr typ även för regionnät.  RESIBLOC® -tekniken, som marknaden har åberopat i mer än 40 år, ger kompletterande tillförlitlighet, hållbarhet och prestanda.

Tillsammans garanterar dessa två tekniker högsta säkerhet, tillförlitlighet, hållbarhet och optimal prestanda.  ”Vi ökar vår effektkapacitet genom att öka transformatorernas storlek, med fördelen att vi under normal drift inte kommer att behöva överbelasta transformatorerna. Lägre förluster är också bra ur miljösynpunkt”, säger Lars.

Den första HiDry-transformatorn för projektet kommer att levereras i slutet av 2021 och stödjer därmed Habo Kraft anpassning till den växande befolkningen och dess nya behov - till exempel förväntas allt fler Habo -invånare pendla med elbil till Jönköping, knappt 20 km bort, vilket kommer öka efterfrågan på el.  

"Vi är nu redo och ligger i framkant för att stödja expansionen av Habo kommun", avslutar Lars. 

HiDry torrisolerad krafttransformator – i korthet:
 

  • Unik torrisolerad transformatorlösning i 72.5 kV upp till 40 MVA 
  • Besparingar i anläggningsarbeten, underhåll, brandskyddssystem 
  • Mindre underhåll krävs och mestadels förebyggande underhåll 
  • Låga installationskostnader vid nya inomhusprojekt 
  • Snabbare respons vid felhändelser 
  • Ultimat säkerhet vid brand eller fel 
  • Ingen explosionsrisk då det inte finns någon olja 
  • Ingen risk för oljeläckage i miljön 

Läs mer

HiDry torrisolerad krafttransformator

Kontakt

Åke Käck

Product Marketing Manager