Varmt välkomna till oss 21 mars!
Kom och träffa teamet på Hitachi Energy och ta del av några av våra expertområden som vi tror och hoppas intresserar er. Områden som är högst aktuella och är viktiga i den pågående energiomställningen där vi tillsammans kan arbeta framåt.
Vi avslutar dagen med ett intressant panelsamtal där vi har med oss representanter från några av våra största industriföretag i Sverige som diskuterar vägar framåt i den gröna omställningen på temat:
Gamla sätt att jobba löser inte nya utmaningar. Vilka nya tanke- och angreppssätt kan vi använda för att lösa utmaningarna inom den gröna omställningen?
Att våga vara innovativ i en konservativ bransch där tidslinjerna är tighta. Hur kan samverkan se ut i en kokande marknad och hur garanterar vi kvalitet, säkerhet och sund konkurrens samtidigt som vi klarar att hålla önskade leveranstider.
Vi ser fram emot en trevlig och givande dag tillsammans.
Se agenda här nedan.
Teamet på Hitachi Energy
Anmäl dig här!
Vi behöver din anmälan senast 1 mars
Agenda 21 mars
| Tid | |
|---|---|
| 09:00 | Välkommen - anmälan, kaffe och mingel |
| 09:40 | Inledning - Det här är Hitachi Energy och vår roll i energiomställningen |
| 10:00 |
|
| 11:30 | Lunch |
| 12:45 |
|
| 14:00 | Kaffe |
| 14:45 | Panelsamtal: Att våga vara innovativ i en konservativ bransch där tidslinjerna är tighta. Hur kan samverkan se ut i en kokande marknad och hur garanterar vi kvalitet, säkerhet och sund konkurrens samtidigt som vi klarar att hålla önskade leveranstider. Deltagare:
|
| 15:45 | Avrundning och slut för dagen |
Läs närmare om respektive programpunkt
Presentation av Hitachi Energys vätgaslösningar är en banbrytande satsning för att möjliggöra övergången till hållbar energi och minska koldioxidutsläppen. Våra lösningar fokuserar på effektiv och ren produktion av vätgas, särskilt när den drivs av förnybar energi. Vätgasen fungerar som ett mångsidigt och rent bränsle som kan användas inom olika sektorer såsom transport, jordbruk och industriella processer.
Ett av våra framträdande bidrag är integrationen av stationära bränsleceller, vilka spelar en avgörande roll i att påskynda övergången till hållbara energilösningar. Genom att använda vätgas i kombination med bränslecellsystem möjliggör vi elektrifiering av vätgasproduktionen och erbjuder samtidigt kraftfulla energilagringsalternativ. Detta stödjer användarna i att möta det växande behovet av renare och mer hållbara verksamheter.
Vi presenterar även vår senaste lösning HyFlexTM – vätgasdriven energiproduktion, ett alternativ till dielselbaserad kraftgenerering. Genom att erbjuda innovativa och pålitliga teknologier bidrar vi aktivt till att forma en mer hållbar framtid och möta de utmaningar som kommer med det ökande behovet av ren energi.
Presentation av Grid-eXpand - en banbrytande lösning för att möta den växande efterfrågan på elproduktion och elnätsutbyggnad. Våra prefabricerade stationslösningar erbjuder flexibilitet och modularitet för att snabbt kunna anpassas till olika projekt och behov. Genom att bryta ner systemet i standardiserade moduler – från högspänning till hjälpkraft – kan vi effektivisera tillverkningsprocessen och garantera hög kvalitet.
I fabrik produceras, monteras och provas varje modul noggrant för att säkerställa att alla tekniska krav är uppfyllda. Denna förindustrialisering möjliggör effektivare projektprocesser vilket kortar ner installationstid på site och minimerar risken för felinstallation.
Installation och driftsättning på plats blir en smidig process tack vare de förmonterade och förprovade modulerna. Kostnader för installation kan därmed minskas, samtidigt som färre resurser behövs på site så att våra kunder snabbare kan dra nytta av den ökade kapaciteten.
Genom robust ställverksteknik och skydd mot yttre miljöpåverkan ökar tillgängligheten och tillförlitligheten för varje station. Grid-eXpand är framtidens lösning för att möta de växande kraven på en effektiv och hållbar elinfrastruktur.
Presentation av Energilagerlösningar och mjukvaror för ökad flexibilitet och kontroll – lösningar som formar en stabilare, tillförlitligare och mer flexibel energiframtid. I dagens moderna, elektrifierade samhällen, där elfordon, solpaneler, vindturbiner och energilagring spelar en central roll, accelererar förändringstakten i elnätet massivt.
Vi står inför dessa utmaningar och diskuterar proaktiva lösningar för att möta dem. Hitachi Energy är i frontlinjen med innovativa energilagerlösningar och mjukvaror som syftar till att öka flexibiliteten och stabiliteten i elnätet. Vår expertis ligger i att integrera förnybar energi och möjliggöra effektiv lagring och distribution av energi.
För företag som hanterar elfordonsflottor presenterar vi även lösningar som säkerställer att el är tillgänglig när den behövs. Genom avancerade system för energilagring och smarta mjukvaror kan energi lagras och levereras tillbaka till nätet vid behov. Vi delar insikter om hur dessa teknologier kan skapa ett mer hållbart och resilient energisystem, vilket är avgörande för dagens och framtidens elektrifierade samhällen.
Elkvalitet är av avgörande betydelse i kraftsystemet, och det är nödvändigt att utveckla effektiva metoder och system för att säkerställa en pålitlig och stabil elförsörjning. I en tid där störningar blir allt vanligare, är det viktigt att ha kunskap och förberedelse för att undvika kostsamma konsekvenser när elkvaliteten inte upprätthålls på önskat sätt.
Vi berättar om hur man kan hantera utmaningarna med elkvalitet och våra innovativa lösningar för ägare av industrinät och transmissionsnät. Bristen på reaktiv effekt och rotationsenergi har blivit en växande utmaning i elnätet, och vi presenterar strategier och teknologier för att tackla dessa problem och säkra nätets stabilitet.
Genom att dela med oss av vår kunskap och erfarenhet hjälper vi våra kunder att implementera åtgärder som förbättrar elkvalitet och därigenom säkrar en pålitlig elförsörjning. Våra lösningar är skräddarsydda för att möta de specifika behoven hos varje industri och nätägare och bidrar till att skapa en elektrisk infrastruktur som är både stabil och tillförlitlig i dagens snabbt föränderliga energilandskap
Presentation av Hitachi Energys engagemang för hållbarhet i hela leveranskedjan. Vi tar er med på en resa genom våra initiativ och strategier för att skapa en mer hållbar och ansvarsfull leveranskedja. Hos oss strävar vi efter att integrera miljömässiga, sociala och ekonomiska hållbarhetsprinciper i varje steg av vår verksamhet.
Vi fokuserar på att minimera vår påverkan på miljön genom att anta effektiva resurshanteringssystem, minska utsläpp och främja användningen av förnybar energi. Dessutom delar vi insikter om hur vi aktivt arbetar med våra leverantörer för att säkerställa etisk och rättvis produktion, samtidigt som vi stöder lokala samhällen.
Hör om våra innovationer och hållbarhetsstrategier som sträcker sig från design och tillverkning till distribution och återvinning. Vi tror på att skapa en hållbar framtid inte bara genom våra produkter och tjänster, utan genom varje led i leveranskedjan.
Kontakta oss för mer information
Vi på Hitachi Energy vore glada om du kan delta på vårt evenemang. Precis som du kommer vi att respektera både dina och Hitachi Energys uppförandekoder och tillämpliga lagar och förordningar. Genom att acceptera inbjudan bekräftar du därmed att du har följt sådana tillämpliga bestämmelser och erhållit alla nödvändiga godkännanden.
För ytterligare information se /content/pg/www/en/about-us/integrity
Fotografering kommer att ske under dagen med syftet att marknadsföra mötet och sprida information om vad vi gör.