Välj din region och ditt språk

OK

Meny

En arbetsplats för generationer

Features | Sweden | 02.02.2021 | 2 min read

Anne Olsson har jobbat på Hitachi Energy i drygt 36 år. Hennes mamma och pappa träffades där. Och när hennes dotter skulle ut i arbetslivet var valet givet. 

När Anne Olsson gick ut gymnasiet fick hon jobb på Hitachi Energy. Sedan dess har hon blivit kvar. Länge delade hon arbetsplats med sin pappa, Bengt.

“Jag har alltid trivts väldigt bra och det har alltid funnits möjligheter för att gå vidare inom bolaget vilket gjort det extra trivsamt”, säger Anne. “Sen har jag haft jättebra arbetskamrater och det betyder ju massor. Har man inte det då spelar det ingen roll om arbetsuppgifterna är jätteintressanta för då fungerar det inte ändå”, fortsätter Anne. Dottern Sofie Fagerheim jobbar inte kvar, men när hon skulle ge sig ut i arbetslivet var valet givet. 

“Jag reste efter gymnasiet och när jag bestämde mig för att komma hem till Ludvika och skaffa mig ett heltidsjobb då var det Hitachi Energy som jag tänkte på i första hand”, säger Sofie. “Med tanke på att mormor, morfar, mamma och pappa jobbat där kändes det som en bra start”, fortsätter hon. Sofies morfar, Bengt, började jobba på Hitachi Energy (eller Asea som det hette då) redan som 13-åring. 

“När jag började var jag springpojke ungefär ett halvår. Därefter jobbade jag på högspänningslaboratoriet och hjälpte till med olika kopplingar och prover”, säger Bengt. Han fortsatte sedan sin bana på samma företag och blev kvar ända till pensionen. Totalt blev det över 52 år på företaget. 

“Jag utbildade mig på Asea-skolan som det hette då, gick där i sju år, två kvällar i veckan. Efter de sju åren kunde man titulera sig som ingenjör”, berättar Bengt. Han träffade även Annes nyligen avlidna mamma Monika där.

“Ja vi var väl i stort sett arbetskamrater från början, och blev mer och mer bekanta med varandra, och så blev det som det blev”, säger Bengt och ler.

Topp 3: Fördelar med att jobba på Hitachi Energy enligt Anne

  • Trevliga jobbarkompisar och den god stämning
  • Utvecklingsmöjligheterna, genom att till exempel byta tjänst, bo utomlands eller utveckla och utvidga sin nuvarande tjänst   
  • Att man verkligen kan känna sig stolt över det vi bidrar med, det är extra kul när man är ute och åker och ser både nuvarande och tidigare loggor - då sträcker man på sig lite extra 

Läs mer

Liknande artiklar