Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Features Sweden 02-02-2021

2 min read

Teamet bakom innovationen

Innovation är en lagsport. Det vet Peter Stengård, som leder ett projekt med att ta fram en ny ekovänlig brytare. “Hela företaget är ju delaktig i projektarbetet. Det är rätt kul att jobba med”, säger han. 

Som infödd Ludvika-bo är Peter Stengård något av en udda fågel.
“Det är inte så många inom Hitachi Energy som är födda här, utan det är väldigt många som har flyttat hit”, säger han och fortsätter: “Jag gick en teknisk utbildning och var väldigt tekniskt intresserad. Och är man från Ludvika och tekniskt intresserad så kändes det rätt naturligt.” 

Just nu leder han ett team som har levererat ett projekt vid namn LTA 145. Syftet har varit att ta fram en brytare där man använder sig av gasen koldioxid istället för svavelhexafluorid för att minska den potentiella miljöpåverkan (1). 

“Redan från början har engagemanget varit väldigt stort eftersom man känner att man gör något riktigt bra för miljön och för företaget. Och det är kul. Riktigt kul”, säger Peter. 

2019 lanserades en färdig produkt men projektet startade redan 2016 och receptet för projektets framgång är enligt Peter ett välkomponerat team och ett rejält lagarbete. 

“Det här är ju inget ensamprojekt. Vi har i stort sett hela tiden varit tre konstruktörer, två beräknare och en inköpare. Och vi samarbetar väldigt mycket, både inom gruppen och med hela organisationen i stort. Många måste vara delaktiga, och mångas kompetens måste in. Och det gör att man träffas ofta och jobbar tätt ihop med varandra.”

Världens bästa innovationer enligt Peter: 

  • Elektricitet (ljus, värme, telefoner, datorer, radio, TV... tänk vad mycket som drivs av elektricitet) 
  • Hjulet
  • Antibiotika

(1) LTA 145 är en miljöeffektiv högspänningsbrytare som minskar den globala uppvärmningspotentialen (GWP) med nästan 100 % i jämförelse med konventionella brytare. 

Liknande artiklar