Välj din region och ditt språk

OK

Meny

lågspänning för effektfaktorkorrigering och förbättrad elkvalitet

Som en källa till reaktiv effekt ger Hitachi Energy lågspänning QCap betydande förbättring av elkvaliteten och minskning av energikostnaderna genom att:

  • Minska eller eliminera dyra verktygspåföljder för låg effektfaktor 
  • Minska effektförluster i kablar och transformatorer
  • Minska installationsstorleken
  • Ökad kraftöverföringskapacitet i kablar
  • Öka tillgänglig transformatorkapacitet
  • Förbättrad spänningsstabilisering i långa kablar

Tillämpningar

QCap-kondensatorenheter används i industriella och kommersiella installationer för tillämpningar för reaktiv effektkompensation.
 

Varför Hitachi Energy?

lågspänning QCap från Hitachi Energy har följande funktioner:

  • Design av torr typ
  • Säker tätningsdesign
  • Exklusivt övertrycksfrånkopplingssystem
  • Lång livslängd
  • Standardiserat kondensatorområde i cylindrisk form
  • Lätt att montera i en kondensatorbank
  • Flexibel: kan monteras både horisontellt och vertikalt
  • Hitachi Energy sinterna metallfilm ger utmärkta dielektriska egenskaper
  • Optimerad värmeavledning
  • Design med låga förluster
  • Uppfyller internationella standarder, CE-, CSA- och UL-märkta
productImage.imageAlt

Korta prestationsdata

QCap  
 Spänningsområde Från 220 till 690 V 
Frekvens 50 och 60 Hz
Anslutning Trefas
Netto uteffekt Från 2,5 till 30 kvar
Tolerans mot kapacitans 2,5–12,5 kvar: -5 %/+10 %
15–30 kvar: 0 %/+10 %
Förluster <0,2 Watt/kvar (endast dielektriskt)
<0,5 Watt/kvar (inklusive urladdningsmotstånd)
Utloppsmotstånd Ingår. Utsläpp från Un till 50V på 1 minut
Maximal tillåten ström 1,3 x In för kontinuerlig drift
Tolerans för spänning  1,1 x Un i högst 8 timmar var 24:e timme (enligt IEC 60831)
Väskans material Återvinningsbart aluminium
Färg Rå aluminium
Fixering 1 pinnbult (M12). Rekommenderat vridmoment: 10Nm
Mått (DxH) 90x417 mm
Vikt 3 kg
Terminaler Burskruvar. Rekommenderat vridmoment: 2Nm
Minsta avstånd över enheten 20 mm
Maximalt avstånd mellan kondensatorer 30 mm
Jorden Jordanslutning på skåpets fixering
Utförande Endast för inomhusbruk
Temperaturområde -25 °C/+55 °C (klass D enligt IEC60831)
Höjd Upp till 2 000 m utan nedvärdering
Skyddsgrad IP20
Standarder  IEC 60831-1 (2014), IEC 60831-2 (2014), UL 810, CSA C22.2 nr 190