Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Tillförlitliga, beprövade kondensatorenheter för användning som byggstenar i elkvalitetslösningar

Kondensatorenheter är byggstenar för alla elkvalitetslösningar för att mildra problem som låg effektfaktor, spänningsvariationer och övertoner. Hitachi Energys CLMD-serie av kondensatorer erbjuder sådana robusta och flexibla byggstenar för att bygga sådana lösningar för de mest utmanande miljöerna.

CLMD tillverkas av förstklassiga komponenter som utvecklats internt av Hitachi Energy och finns i ett brett utbud av betyg för att passa varje enskild kunds behov. Optimalt utformade kondensatorelement, byggda kring en högpresterande metalliserad film, säkerställer låga energiförluster. Skåp av plåt ger hög säkerhetsnivå för kondensatorenheten såväl som lösningen. Användning av torr dielektrisk typ minimerar risken för läckage och kontaminering, medan en "självläkande" kombination av elektrod och dielektrisk säkerställer säker drift i händelse av ett internt fel. Robusta terminaler minimerar risken för skador under installationen och minskar underhållsbehovet.
 

  • I enlighet med globala standarder som IEC 60831 och motsvarande spelar CLMD-kondensatorer en viktig roll för att förbättra elkvaliteten och minska energikostnaderna på många sätt, till exempel:
  • Minska eller eliminera dyra verktygspåföljder för låg effektfaktor 
  • Minska effektförluster i kablar och transformatorer
  • Ökad kraftöverföringskapacitet i kablar
  • Öka tillgänglig transformatorkapacitet
  • Förbättrad spänningsstabilisering i långa kablar

Tillämpningar

CLMD-kondensatorer används i elkvalitetslösningar för industriella och kommersiella nätverk, särskilt i utmanande miljöer, som:

  • Gruv- och mineralindustrin
  • Kemikalier, & oljegas (COG)
  • Offshore-prospekteringsplattformar
  • Hamnar och fartyg
  • pappersmassa
  • Andra branscher

Varför Hitachi Energy?

lågspänning torrkondensatorerna CLMD erbjuder kunderna klassledande tillförlitlighet, flexibilitet och sinnesro tack vare:

  • Design av torr typ
  • Unikt sekventiellt skyddssystem
  • Hitachi Energy sinterna metalliserade film ger utmärkta dielektriska egenskaper
  • Kraftigt skåp
  • Lång livslängd
  • Hög tillförlitlighet
  • Omfattande sortiment
  • Lätt vikt, enkel att installera
  • Uppfyller internationella standarder, CE-märkta
  • Miljövänlig
  • Mycket låga förluster
productImage.imageAlt

Korta prestationsdata

CLMD13-33S-43-53-63-83  
Anslutning 3-fas (enfas tillgänglig på begäran)
Spänningsområde Från 220 V till 1 000 V
Netto uteffekt Upp till 130 kvar
Reaktorer Kombinationer med reaktorer möjliga
Avloppsmotstånd Säker urladdning till mindre än 50 V på 1 minut
Skyddsgrad IP42 (IP52 på begäran)
Väskans material Zinkelektropläterat mjukt stål
Utförande Inomhus
Högsta omgivningstemperatur +55 °C
Minsta omgivningstemperatur -25 °C
Förluster <0,5 Watt/kvar för 380 V märkspänning och högre
Tolerans mot kapacitans 0 % + 10 %
Höjd Upp till 1 000 m