Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Effektfaktor styrenhet RVT-DL

Smart styrning för dynamisk reaktiv effektkompensation

RVT-DL är speciellt utformad för att styra driften av statiska (tyristor) brytare i en automatisk kondensatorbank. Den är laddad med ett brett utbud av övervaknings- och kontrollfunktioner och är en användarvänlig och effektiv enhet som kan driftsättas manuellt eller automatiskt.

RVT-DL kan utföra både enfas- och trefasmätningar. Baserat på de uppmätta värdena för strömmar och spänningar övervakar den kontinuerligt nätverkseffektfaktorn och slår på eller stänger av olika kondensatorsteg vid avvikelse i den, enligt det inställda effektfaktorvärdet, på ett optimerat sätt. Den högkvalitativa LCD-displayen på RVT-DL visar alla kritiska parametrar för nätverk och utrustning, som strömmar, spänningar, aktiva och reaktiva krafter, effektfaktor och övertonsdistorsion.

För fysisk och digital säkerhet är RVT-DL utrustad med funktioner som programmerbar övertemperaturinställning, fläktkontroll och lösenordsskydd. Med ett brett utbud av anslutningsalternativ kan styrsystemet integreras med alla PLC-, energihanterings- eller byggnadshanteringssystem.

Tillämpningar

Kondensatorbanker för dynamisk reaktiv effektkompensation i lågspänningsnätverk.

Varför Hitachi Energy?
 

  • Lång och mångsidig erfarenhet inom elkvalitet
  • Tidstestad och beprövad teknik
  • Högt fokus på produkt- och processkvalitet
  • Robusta produkter som passar alla typer av miljöer
  • Brett utbud av säkerhets- och cybersäkerhet
  • Garanterad livscykelsupport, genom ett omfattande globalt servicenätverk
Product image for: Effektfaktor styrenhet RVT-DL

Korta prestationsdata

Parameter

Värde

Nominell hjälpförsörjning

230 Vvs (±10 %)

Matning av mätning

3-fas 4-ledare 230 Vvs (L-N)

Linjefrekvens

45 till 55 Hz

Spänningsbörda

6 VA för hjälpförsörjning, <0,5 VA för mätning

Sekundär CT-klassificering

1 A/5 A (valbart internt)

Aktuell börda

<1 VA för nätfeedback CT per fas

Noggrannhet för mätning

1 % ± Siffra för spänning och ström

Minsta kopplingstid

~20 ms

Transistorutgångar

12 utgångar, nominellt 20 mA, 12–24 Vls

Drifttemperatur

0–60 °C

Relativ luftfuktighet

Upp till 95 % icke-kondenserande

Kommunikation

RS 485 standard Modbus RTU

Loggning av data

2 månaders tillhandahållande av dataloggning med 1 timmes intervall

Mått

144 x 144 mm främre fascia, 95 mm djup

utskärning 138 x 138 mm

Skydd

Främre IP54, bakre IP20

Vikt

Ungefärlig 1,5 kg