Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Thyristor-omkopplade kondensatorbanker för effektfaktorkompensation av snabbt varierande belastningar

 Hitachi Energys Dynacomp lågspänning kondensatorbanker används för ultrasnabb övergående fri effektfaktorkompensation på grund av snabb varierande eller stor lågspänning belastning, vilket ger ytterligare fördelar med övergående fri kompensation och spänningssänkningsminimering. Med Hitachi Energys Dynacomp-teknik kan stora kondensatorsteg anslutas till nätverket mycket snabbt.  Genom att använda en upptrappningstransformator kan Dynacomp även användas för kapacitiv kompensation i mellanspänning.
 

Tillämpningar

Dynacomp lågspänning kondensatorbanker kan användas i alla applikationer som kräver korta svarstider, stort antal operationer, transient fri växling eller stor mängd reaktiv effekt. Till exempel:

  • Punktsvetsmaskiner
  • Rullande fräsar och stora pressar med snabb omkopplingslaster
  • Kranar
  • Hissar
  • Gummiblandare
  • Sågverk och tunnelborrar som har mycket höga växlingshastigheter

Varför Hitachi Energy?

Hitachi Energy har stor erfarenhet av att kompensera för snabba reaktiva belastningar i de tuffaste miljöerna.  Som ett resultat ökar Hitachi Energys Dynacomp hög tillförlitlighet och levereras med:

  • Kompensation för ultrasnabb effektfaktor
  • Användbar i de tuffaste miljöerna
  • Utrustad med avskiljande reaktorer för optimalt skydd mot övertoner samtidigt som den ger filtreringseffekt
  • Enfas- och trefasmodeller tillgängliga
  • Övergående fri växling
  • Mycket stort antal möjliga växlingar tack vare strömelektronikbrytare
  • Modulär och kompakt standardiserad design
  • Lätt att installera och förlänga
  • Avancerade kommunikationsfunktioner med Modbus
productImage.imageAlt

Korta prestationsdata

Dynacomp   
Nominell spänning Från 380 till 690V – tre- eller enfas
Frekvens 50 eller 60 Hz
Nominell effekt Från 150 kvar till 12,8 Mvar
Stegstorlek 50, 100, 200 och 400 kvar
Maximal effekt per skåp 400 kvar
Detunerande reaktor 7 % för trefassystem
14 % för enfassystem
Kommunikation Använda Modbus RTU
Svarstid Sluten krets: < 3 cykler
Öppen slinga: < 1 cykel
Extern utlösare: momentan
Omgivningstemperatur vid arbete -10 °C till +40 °C max. genomsnitt
Installation Fritt golvstående
Skyddsgrad IP21 (touchsäker med öppen dörr)
Utförande Inomhusinstallation i ren miljö på upp till 1 000 m höjd
Fuktighet Högst 95 %, icke-kondenserande
Kondensatorer  CLMD-typ