Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Kontaktoromkopplade kondensatorbanker för effektfaktorkompensation

Hitachi Energykondensatorbanker är den perfekta lösningen för effektfaktorkorrigering för industriella och kommersiella nätverk. Fördelarna är:

  • Lösa avgifter för allmännyttiga avgifter på grund av låga cos φ 
  • Förbättra energieffektiviteten
  • Frigöra ytterligare kapacitet eller öka systembelastningen utan ytterligare utrustning
  • Ökad livslängd för infrastruktur

Tillämpningar

APCQ lågspänning kan användas i industriella och kommersiella nätverksbyggnader. Branschsegment där produkten kan användas inkluderar:

  • Gruvdrift 
  • Stål
  • Kemiska
  • pappersmassa
  • Cement
  • Plast
  • Skriva ut
  • Livsmedelsindustrin

Varför Hitachi Energy?

lågspänning APCQ-funktioner inkluderar:

  • Exceptionell tillförlitlighet och säkerhet
  • Kraftfull och kompakt
  • Modulär design
  • Lätt att installera och använda med RVC- eller RVT-styrenheten 
  • Detuningreaktormodeller tillgängliga (APCQ-R)
  • Två utföranden: väggmonterade (APCQ-L) och fristående golvmonterade skåp (APCQ-M/R)
  • Hitachi Energy-kondensatorteknik med torr typ
  • Redo för anslutning (inget behov av extra transformator)

Korta prestationsdata

  APCQ-L APCQ-M APCQ-R
Spänningsområde 400V vid 50 Hz (övriga spänningar, kontakta oss)
Strömintervall Från 37,5 till 100 kvar Från 125 till 400 kvar i ett skåp  Från 100 till 300 kvar i ett skåp
Omgivningstemperatur vid arbete -5 °C/+40 °C enligt EN61921
Installation Väggmonterad, nedre kabelingång Fritt golvstående, nedre kabelingång (övre ingång tillval)
Anslutning  Trefasigt, balanserat nätverk
Skyddsgrad IP23 (stängd dörr) – IP54 tillval
Utförande Inomhus
Ventilation Forcerad luftkylning
Kondensatorer QCap-typ
Reaktorer  -  - Torr harts inbäddad i enlighet med IEC289, IEC 76. Maximal övertonsförorening: 8 % THDV med specifikt spektrum

Nyheter