MicroSCADA X DMS600
Tillförlitlig energiprocesshantering för nätverksstyrning och distributionsförvaltning.
MicroSCADA X ger er kontroll över ert eldistributionssystem var och när som helst. Den omfattar mångsidiga SCADA funktioner och moderna funktioner från ett distributionsförvaltningssystem (DMS) som är tätt integrerade i samma system. De traditionella SCADA-funktionerna, t.ex. online-nätverksövervakningsdata, kompletteras med en avancerad DMS nätverksdatabas. Detta möjliggör nya realtidstillämpningar för förbättrad nätverksövervakning och avbrottshantering. Ni kan fastställa felplats längs mataren omedelbart och presentera den exakta felplatsen på en geografisk karta. Ni kan styra er process, hantera personalen i fältet och erbjuda era kunder enastående service med ett enda system.
Tillförlitlig och relevant information är grunden för korrekt och snabbt beslutsfattande såväl som för säker drift. MicroSCADA X SCADA/DMS systemet använder och förfinar data från processen effektivt, så att ni kan få tillgång till viktig information. Avancerad kategorisering och prioritering av data säkerställer att era operatörer får rätt mängd relevant information i alla situationer. De intelligenta tillämpningarna i MicroSCADA X tillhandahåller dessutom förfinade feldata och föreslår korrigerande åtgärder.
MicroSCADA X kan köras i redundant läge med två separata datorer, en värd för huvudprogrammet och den andra för säkerhetskopieringsprogrammet. Alla data uppdateras samtidigt i båda datorerna och om ett fel inträffar i huvuddatorn tar säkerhetskopieringarna över.
Den modulära MicroSCADA X är dagens investering för morgondagen. Dess förmåga att anpassa sig till era föränderliga behov tillhandahåller alltid en väg som tar er framåt. Börja med övervakningsfunktioner, integrera ytterligare funktioner, t.ex. styrning, rapportering, redundans och nätverkstopologi, och planera sedan uppgraderingar av systemfunktioner.
Ta reda på mer
-
Funktioner
-
Felisolering och återställning (FDIR)
-
Volt-var-hantering
-
Resurser
Ledande funktioner
MicroSCADA X tillhandahåller alla funktioner som förväntas av ett modernt SCADA/DMS system. Dessa funktioner är baserade på avancerade och beprövade algoritmer, t.ex. för platser där fel inträffar, såväl som för återställning och omkonfigurering av nätverk. De traditionella SCADA-funktionerna, t.ex. online nätverksövervakningsdata, kompletteras med en avancerad DMS nätverksdatabas.
Nätverksanalys och visualisering för situationsmedvetenhet
Med MicroSCADA X kan operatören övervaka nätverksstatus och relaterade mätningar och sedan utföra de styrningsåtgärder som behövs. Mångsidiga processbilder, listor och tillämpningsverktyg för nätverksspårning, lokalisering av komponenter och rapportering tillhandahåller nödvändig information för olika användare. Dynamiska ledningsfärger ger information om topologiska anslutningar, strömsatta/icke-strömsatta kraftnätsektioner och överbelastade ledningar och spänningsfall.
Hela nätverket kan visas på detaljerade geografiska kartor i raster- och vektorformat, såväl som i ett schematiskt diagram. Zoomning, panorering och rensning möjliggör en tydlig översikt och låter användarna fokusera på ett visst område för att få detaljerad information. Funktionerna är tillgängliga via processbilder, kartor och schematiska nätverksvyer. I geografiska vyer kan flera skikt på kartan användas för att visa de detaljer som behövs.
Pålitlig driftsäkerhet
MicroSCADA X förhindrar samtidig drift av primär utrustning. Den reserverar enheten och verifierar om det valda objektet kan köras innan kommandot verkställs. I tillägg till detta förhindrar spärrningssystem farliga åtgärder som skulle kunna skada primär utrustning. Spärrar och andra låsta åtgärder kan endast åsidosättas av behöriga användare. Lock-out/tag-out funktionen säkerställer att kontrollen över objekt i applikationen eller andra operationer är ordentligt säkrade före och under t.ex. underhålls- eller servicearbete.
Driftseffektivitet samtidigt som nätverket hålls säkert
Funktionen för hantering av kopplingsorder stödjer planering, simulering, utförande och rapportering av schemalagda underhållsavbrott. De intelligenta algoritmerna optimerar kopplingssekvensen automatiskt för att minimera antalet berörda kunder.
Omfattande rapporteringsfunktioner
MicroSCADA X erbjuder omfattande funktioner för rapporter om drift och mätning. Detta möjliggör snabb och effektiv rapportering av driftstatistik och avbrott till kraftbolagets ledning och externa parter, t.ex. myndigheter och media.
Stöd för tillgångsförvaltning
MicroSCADA X integrerar mångsidig tillgångsförvaltning i SCADA/DMS-systemet. Detaljerade underhålls- och komponentdata i relationsdatabasen kan användas under planering av underhållsaktiviteter och utbyte av komponenter.