Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Lösning | Automatisering av distribution 

Hantering av fel och avbrott

Gör det möjligt för distributionsverktyg att upptäcka avbrott, lokalisera och isolera fel i realtid och återställa service med optimerad personalhantering.

Minska avbrottstiden med upp till 81 %

I takt med att eldistributionsnäten fortsätter att växa i storlek och komplexitet måste energibolagen säkerställa elnätets tillförlitlighet och motståndskraft. För att hjälpa energibolag att uppnå förbättrad situationsmedvetenhet i realtid och beslutsstöd i sitt eldistributionsnätverk erbjuder Hitachi Energy avancerade system för fel- och avbrottshantering, vilket möjliggör effektiv upptäckt och isolering av fel och återställning av kraft och service. Genom att integrera IT- och OT-system kan fältpersonal schemaläggas och skickas för att effektivt hjälpa till med återställning av fysiska avbrott. Med fel- och avbrottshanteringsfunktionen kan avbrottstiden minskas med upp till 81 procent, vilket leder till oöverträffade ekonomiska fördelar.
Säkerhet för personal
Ökad personalsäkerhet genom kortare restid och exakt felplats
Operativ excellens
Förbättrad servicekvalitet och driftseffektivitet genom bättre verktyg för operatörer och fältpersonal
Försäkran om efterlevnad

Regelefterlevnad och ”bästa praxis” på alla organisationsnivåer, perioder och arbetstyper

 

Högsta tillgängliga nät
En enda lösning för snabb återställning av nätet och signifikant minskad SAIDI och SAIFI

Viktiga funktioner

  • Decentraliserad feldetektering, isolering och återställning (FDIR)
  • Centraliserad felplats, isolering och serviceåterställning (FLISR)
  • Jord- och överströmsfel i distributionsnätverk i realtid
  • Prioritering av avbrott
  • Förvaltning av arbetskraft
  • Användarvänlig central hantering av säkerhetshändelser och användarkonton
  • Peer-to-peer-kommunikation över IEC 61850 GOOSE-meddelanden
  • Avancerad dataanalys och rapportering
  • Kommunikation med kunder och intressenter

Hantering av fel och avbrott

Relaterade applikationer

Exempel på tillämpningar för serviceåterställning och skydd av ställverksvalv.

Olika produkter kan användas baserat på dina preferenser och specifika krav.

Vårt erbjudande – från primärutrustning till kontrollcenter

Hitachi Energy erbjuder ett heltäckande utbud av produkter, lösningar och tjänster. Förbättra synligheten och fullständig felmedvetenhet i ditt eldistributionsnätverk.

Utvalt innehåll

Läs om hur Hitachi Energy kan ansluta elbolag till ett mer hållbart, tillförlitligt och framtidssäkert distributionsnät.

Är du redo att förbättra eldistributionen?

Prata med en expert idag