Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Features Sweden 25-11-2020

3 min read

Lättjobbat med ny kraftledningsstolpe i komposit från Hitachi Energy

Conny Berneborn, instruktör på Åsbro Kursgård. Fotograf: Zandra Granath

Hitachi Energy's (tidigare Hitachi ABB Power Grids) nya kraftledningsstolpe i komposit är både enkel att installera och lätt att klättra i. I Åseda har en fem kilometer lång kraftledning uppgraderats med den nya stolpen, och tongångarna är positiva.

Nu har den första längre provsträckan med Hitachi Energy's nya kraftledningsstolpe i komposit monterats. När E.ON skulle uppgradera en befintlig 10 kV-ledning i Åseda så byttes de gamla kreosotimpregnerade trästolparna ut till nya kompositstolpar. One Nordic utförde montage:

– Det har gått väldigt bra! Efter att ha arbetat med de nya kompositstolparna så är jag positivt överraskad, säger Thomas Korsberg, montageledare på One Nordic.

Montaget av 50 stolpar på den drygt fem kilometer långa linan genom den småländska skogen har fungerat bra. Kompositstolparna har låg vikt och är utvecklade för enkel installation. Vanliga verktyg kan användas, förutsatt att man använder helgängad skruv och förborrar hål.

– En trästolpe är lättare att arbeta med i och med att det är ett mjukare material än komposit. Det blir lite fler moment nu med kompositstolpen, men till projektet i Åseda så hade Hitachi Energy tagit fram kit för montage och utrustat oss med bra grejer. De första dagarna var två killar från Hitachi Energy dessutom på plats i Småland och var behjälpliga med bra support. Vi hade en del synpunkter på små detaljer, som de snabbt tog till sig och korrigerade, säger Thomas Korsberg.

Bra att klättra i

Den nya kraftledningsstolpen är uppbyggd av kompositmaterial bestående av glasfiber och epoxi, med ett ytterhölje av termoplast. Ytskiktet skyddar den lastbärande kompositen från UV-strålning och yttre påverkan. Eftersom stolpen inte innehåller några skadliga ämnen som kan läcka ut i naturen så passar den utmärkt att använda i känsliga skyddsområden. 

– Gamla kreosotstolpar läcker och blir lite blöta i solljus. Kompositstolparna är helt torra, och det är rent och fräscht, säger Thomas Korsberg.

Hitachi Energy's stolpe är utvecklad för att klara tuffa hållfasthets- och styvhetskrav och den hanterar även kombinerade lastfall. En viktig egenskap i utvecklingen av kraftledningsstolpen var att göra den klättringsbar, och ett innovativt yttre skyddslager gör det möjligt att använda traditionell klättrings- och säkerhetsutrustning. 

Klättring i stolpe. Fotograf Zandra Granath
Klättring i stolpe. Fotograf Zandra Granath

Conny Berneborn, instruktör på Åsbro Kursgård, har provklättrat stolpen:

– Klätter- och arbetsmässigt var det inga konstigheter alls. Eftersom det är ett hårdare material så är det lite skillnad att klättra i en kompositstolpe jämfört med trä, men det funkade bra tack vare ytbehandlingen och man kunde göra det med vanlig utrustning, säger Conny Berneborn. 

Läs mer