Kraftledningsstolpe i komposit
Stabil och underhållsfri
Våra kraftledningsstolpar har utvecklats för att vara stabila, klättringsbara och för att kunna användas i alla områden, även skyddsområden.
Stolpen är uppbyggd av kompositmaterial som består av glasfiber och epoxy med ett ytterhölje av termoplast. Det behövs därmed inte någon impregnering som till traditionella trästolpar, och den innehåller därför heller inga skadliga ämnen som kan läcka ut i naturen.
Stolpen är underhållsfri och dessutom inte elektriskt ledande vilket ökar personsäkerheten. Stolparnas förväntade livslängd är över 80 år.
Kraftledningsstolpens konstruktion överträffar hållfasthetskraven och uppfyller styvhetskraven i standarden SS-EN 50341-2-18 och hanterar även kombinerade lastfall.
Stolparna har ett innovativt yttre skyddslager som möjliggör att traditionell klättrings- och säkerhetsutrustning kan användas. Ytskiktet ser också till att skydda den lastbärande härdplasten från UV-strålning och yttre påverkan.
Genom att använda modern tillverkningsteknik med kontinuerliga fibrer och helautomatiserade processer säkerställs både kvalitet och repeterbarhet.
Fördelar med Hitachi Energy kraftledningsstolpe i komposit:
- Hög hållfasthet
- Låg vikt
- Liten diametervariation från botten till toppen
- Utan impregnering – kan användas i miljömässigt känsliga områden
- Enkel installation
- Underhållsfri
- Leder inte el