Strömtransformator IMB (36–800 kV)

Flexibel konstruktion möjliggör kundanpassade lösningar

IMB-strömtransformatorer med minimala oljemängder är baserade på en konstruktion av tanktyp (hårnål) och är tillgängliga med isolatorer av porslin eller silikongummi.

 Hitachi Energys strömtransformatorer är skräddarsydda. Kombinationen av olika tankstorlekar, expansionssystem, primär lindningar osv. gör det möjligt att uppfylla de flesta kundkraven, från 36 kV upp till 800 kV.

Fler än 170 000 enheter har levererats och installerats över hela världen – från öken- till arktiska klimat – av Hitachi Energy. Heltäckande serviceregister visar att felfrekvensen för IMB-strömtransformatorer är upp till fyra gånger lägre än branschgenomsnittet.
 

Tillämpningar

  • Intäktsmätning 
  • Skyddande reläer
  • Systemstyrning och indikering av strömflöde

Varför Hitachi Energy?

  • För intäktsmätning och skydd i högspänningsnätverk har den oljepappersisolerade strömtransformatorn IMB världens största antal installationer. 
  • Tack vare den låga tyngdpunkten är IMB mycket lämplig för områden med hög seismisk aktivitet. 
  • Den är konstruerad för ett stort urval av förhållanden, från arktiska till ökenklimat
  • Den flexibla konstruktionen av tanktyp möjliggör stora och/eller många kärnor
  • Den unika kvartsfyllningen minimerar mängden olja och möjliggör ett enkelt och tillförlitligt expansionssystem. Kvartsfyllningen tillhandahåller dess ett mekaniskt stöd för kärnorna och den primära lindningen. 
  • Hitachi Energys omfattande erfarenhet och expertis gör det möjligt att hitta optimala lösningar enligt anläggningens krav.

Prestandadata i korthet

IMB    
Installation   Utomhus
    Tanktyp (hårnål)
Isolering   Oil-paper-quartz
Högsta spänning för utrustning kV 36–800
Max. primär ström  A Upp till 4 000
Kortslutningsström kA/1 sek Upp till 63
Isolatorer   Porslin
Silikongummi på begäran
Krypavstånd mm/kV ≥25
Längre på begäran
Omgivningstemperatur ºC -40 till +40
Konstruktionshöjd m Maximalt 1 000 (standard)
Andra på begäran
Noggrannhet   Uppfyller alla IEC och IEEE mätnings- och skyddsklasser
power plant engineer for substation

Kontakta oss

Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig