Övertonsfilter, CHARM
Passiv filterlösning med öppet rack för att minska övertoner i mellan- och högspänningsnätverk
Modern elektrisk utrustning ställer höga krav på spänningsstabilitet och elkvalitet.
kraftnät kan endast tolerera en begränsad nivå av övertoner och andra elektriska störningar. Genom att installera passiva harmoniska filter i mellan-/högspänningsnätverk kan flera fördelar erhållas:
- Högre effektfaktor, förbättrad spänningsstabilitet och lägre nätverksförluster
- Filtrering av övertoner i systemet till acceptabla nivåer
- Sänkning av resonansproblem och förstärkning av elektriska störningar
Ett ”rent” nätverk skapar mycket mindre belastning på utrustningen och förlänger dess livslängd. Detta resulterar i en lägre underhållskostnad och kostnaden för att byta ut sliten utrustning.
Hitachi Energy passiva harmoniska filter är den perfekta lösningen för att göra mellan-/högspänningsnätverk mer effektiva och problemfria.
Tillämpningar
Alla små och stora medel-/högspänningsanläggningar och industriinstallationer där övertoner måste filtreras.
Varför Hitachi Energy?
- Kompetens att stödja filterprojekt från början till slut. Under hela projektets gång koncentrerar vi oss på samarbete och dialog med kunden, så att bästa möjliga lösning väljs och uppnås.
- Mätning och analys av harmoniskt innehåll i nätet för att utveckla den perfekta lösningen
- Den mest effektiva lösningen för att minska övertoner är att välja mellan olika typer av filterlösningar
- Levererar kompletta paket inklusive kondensatorer, reaktorer, resistorer och instrumenttransformatorer
- Stor erfarenhet inom filtreringsfältet resulterar i design som ger tillförlitlig drift i alla klimat, från arktisk kyla till tropisk värme
| Modeller | BP, HP eller C |
|---|---|
| Voltage | 1–550 kV |
| Ström | >3 Mvar |
| Grundläggande frekvens | 50 eller 60 Hz |
| Inställningsfrekvens | Tillval |
| Installation | Inomhus eller utomhus |
| Kondensatorer | CHDB, CHDE, CHDF |
| Reaktor | Luft- eller järnkärna |