Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Anslutningar för havsbaserad vindkraft

Hitachi Energys teknik för havsbaserad vindkraftsindustri är avgörande för överföring av högkvalitetskraft med minimal förlust.

I många länder är de bästa platserna på land för vindkraftparker redan utvecklade, och anläggningarna vänder sig till offshore-anläggningar. Den största attraktionen för att gå offshore är den enorma vindresursen som finns tillgänglig. Genomsnittliga vindhastigheter kan vara 20 procent högre, och den resulterande energiutbytet upp till 70 procent större än på land. Avsaknaden av hinder som kullar, och den generellt släta ytan av havet, gör också vinden mer tillförlitlig.

Med fler och större vindkraftparker som ska byggas offshore behövs stora investeringar för att hitta sätt att mata strömmen till nätet. växelström som används i de första, mindre havsbaserade vindkraftparkerna når alltmer sina gränser på grund av kablarnas höga reaktiva effektbehov. För vindkraftparker långt bort från kusten  är  HVDC Light det perfekta sättet att få kraft till land och för att säkerställa en god  elkvalitet.

HVDC Light-omvandlarstationerna har ett litet stationsavtryck och låg vikt – ett faktum som är särskilt viktigt i offshorestationen.

Omvandlingsstationen på land (mottagande) kan placeras nära stranden eller längre inåt landet. Gallret är ibland ganska svagt (radiell struktur) längs kusten, men det behöver inte nödvändigtvis vara ett problem, eftersom HVDC Light kan anslutas till svaga punkter. Men det är också lätt att föra anslutningspunkten till en större understation på ett visst avstånd från stranden med hjälp av HVDC Light-kablarna.

Det nyaste exemplet på en HVDC Light vindkraftpark överföring offshore är 1200 MW  Dogger Bank.

Hitachi Energy HVDC offshore wind

Referenser

Part of categoryCustomer Story

Dogger Bank

Dogger Bank Wind Farm kommer att bli världens största havsbaserade vindkraftpark när den är klar 2026.

wind turbines in the Oiz eolic park

Elnät: De ultimata leveranskedjorna

Restauranger i närheten av The Economist's Technology Quarterly

Andra HVDC-applikationer

Länkar och nedladdningar