Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Kraft från land

HVDC Light® kan användas för att leverera ström både till och från offshore-plattformar.

Traditionellt genererar offshoreplattformar sin egen el genom att bränna fossila bränslen för att driva gasturbiner och / eller dieseldrivna produktionsenheter. Ett alternativ är att förse offshore-anläggningar med el från fastlandet med hjälp av ett kraftkabelöverföringssystem.

Genom att ersätta elproduktionssystem som förbränner naturgas eller dieselbränsle ombord kan en kraft-från-land-lösning helt eliminera CO2  från plattformen. Det ökar också tillgängligt utrymme och minskar vikten på plattformen och förbättrar arbetsmiljön. Dessutom är  HVDC- system lättare att underhålla än generatorer.

För en grupp plattformar kan omvandlarstationen placeras på en och strömmen kan distribueras till de andra via vs, eller ls kan distribueras till flera plattformar i ett multiterminalarrangemang.

Hitachi Energy HVDC Power from shore

Tillförlitlig offshore-drift med minskade koldioxidutsläpp

Länkar och nedladdningar

Andra HVDC-applikationer