Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Tekniska tjänster och testning

Tjänster inom produktdesign, materialval, prototyper, mätning, testning och beräkning

Vi är specialiserade på konstruktion av högkvalitativa, högspännings elektriska isoleringskomponenter gjorda av laminat och fiberkompositer genom att kombinera flera material med olika egenskaper.

Vår huvudsakliga expertis ligger inom utveckling, design, RE och tillverkningsteknik. Andra expertområden inkluderar:

  • Materialkompetens för termiskt, mekaniskt och elektriskt beteende hos polymerer, laminat och fiberförstärkta kompositmaterial
  • Testning (termiska, mekaniska och elektriska egenskaper)
  • Processteknik
  • Rådgivning avseende design, material och bearbetningsteknik
  • 3-Dmätningar
  • Beräkning (t.ex. FEM)
     

Tillgängliga testmetoder för certifikatgenerering på reuqest:

  • Termiska analyser för glasövergångstemperatur (IEC 61006) och termisk expansion (ISO 11359-2)
    • DSC (Hitachi High-Tech – NEXTA DSC600 med autosampler och intracooler)
    • TMA (Hitachi High-Tech – TMA7100 med intrakylare)
  • Mekanisk testning upp till 100 kN (t.ex. draghållfasthet (ISO 527), böjning (ISO 178), kompression (ISO 604), skjuvning (ISO 14126), avskalning) även vid ökade temperaturer upp till 200 °C
  • Elektriska tester (HV-tålighet, elektriska haverier (IEC 60243-1), jämförande spårningsindex CTI (IEC 60112))
  • Fysiska egenskaper (t.ex. glasinnehåll (ISO 1172), vattenupptag (ISO 62), densitet (ISO 1183), lufttäthet, kontaktvinkel/ytenergi)
  • Långtidstester, t.ex. efter åldrande av material (t.ex. 30 dagar vid 180 °C)
  • Dimensionell överensstämmelse


Tillämpningar

  • Elektriska isoleringskomponenter av alla former och storlekar, t.ex. för högspänning, ställverk, kraftomvandling och transformatorer och, men även järnväg och flyg
  • Laminatkomponenter för industriella tillämpningar i små och medelstora satser för vilka automatiserad tillverkning med formsprutningssystem inte är en lämplig lösning
  • REtillverkning av kritiska isoleringskomponenter om de inte längre är tillgängliga på marknaden
  • Utvärdering av prover, prototyper och komplexa delar


Varför Hitachi Energy?

  • Förstahandsvalet för reparations- och underhållsdelar tillverkade av fiberförstärkta kompositer
  • Korta leveranstider med expressleverans när vi maskinbearbetar provdelar i vår egen fabrik
  • Tillgång till ett brett utbud av råvaror
  • Högsta precision för exakt och enkel montering av delar
  • Deformationsfria isoleringsmaterial med överlägsna elektriska, dielektriska, spårningsbeständiga och termiska egenskaper, luktfria och mycket resistenta mot lösningsmedel
  • Närhet till Hitachi Energys forskningscenter och universitet garanterar tillgång till den senaste tekniken och materialet
  • Hela tillverkningssekvensen för monteringar, från inköp av råmaterial för konstruktion av jiggar och fixturer till tillverkning, montering och logistik


De tillverkningstekniker vi har är:
 

  • Olika CNC-maskiner (upp till 5 axlar)
  • Olika pressar för tillverkning av platta och formad profil
  • Olika pressar för kompressionsgjutning
  • Filamentlindning (diameter upp till 0,76 m, bredd upp till 2 m)
  • Vakuuminfusion/RTM-utrustning
  • Sågar och slipmaskiner
  • Självhäftande bindningsutrustning
  • Beläggningsutrustning
productImage.imageAlt

Relaterat erbjudande

Mekaniska fästen och fjäderelement

Maskinbearbetade delar

Laminattillverkning av Micafil-teknik

Transport