Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Laminattillverkning av Micafil-teknik

Generatorrotor- och statorisolering tillverkad av Resolam®, Vetresit® och Vetrelam®

Våra generatorisoleringsprodukter tillverkade av Micafil-teknik finns i många kraftverk som distribueras över hela världen. Vi är en viktig leverantör till OEM- och reparationsverkstäder. I vår portfölj har vi nästan alla anpassade produkter som krävs för rotor- och statorisolering. Detta inkluderar olika typer av spårkanaler, många anpassade bearbetade rotordelar gjorda av halvfärdiga plattor och anpassade gjutna formade delar. Dessutom erbjuder vi övre och nedre statorkilar som en statorkilsats och mekaniska fästen för statorlindningsstöd. 

Vi tillverkar laminat i vår egen fabrik med Micafil-teknik:

  • Laminat tillverkade av Resolam® består av flera lager aromatiskt polyamidfiberpapper (Nomex) och är laminerade vid högt tryck och temperatur.
  • Laminater tillverkade av Vetresit® består av flera lager av värmebeständigt epoxiharts förstärkt med glasmaterial laminerat vid högt tryck och temperatur.
  • Laminat tillverkade av Vetrelam® består av flera lager värmebeständigt epoxiharts förstärkt med glastyg och aromatiskt polyamidfiberpapper (Nomex®).

Materialvalet möjliggör en anpassad egenskap när det gäller mekanisk och elektrisk styrka och motståndskraft mot höga temperaturer och fukt.


Tillämpningar

Våra laminat används främst som spårfoder och täckkanaler i generatorer eller i andra krävande kraftproduktionsapplikationer. Många andra applikationer utanför kraftproduktionen kan också betjänas av våra platta eller formade laminat.

Micafil kan erbjuda ett komplett kit med generatorisolering, inklusive skräddarsydda lösningar:

  • Foder för spår
  • Täck kanal
  • Interturn-isolering
  • Hörnisolering
  • Statorlock
  • Ändavståndsplattor med fjäderelement
  • Olika typer av wedgar
  • Olika typer av bearbetade rör
  • Statorkilar (övre och nedre)
  • Olika typer av fästanordningar
  • och många andra anpassade komponenter


Varför Hitachi Energy?

  • Förstahandsvalet för reparations- och underhållsdelar för generatorisolering
  • Korta leveranstider är möjliga då vi tillverkar laminat i vår egen fabrik
  • Högsta precision för exakt och enkel montering av delar
  • Möjlighet att leverera kompletta uppsättningar av isoleringssatser för generatorer
  • 100 % rutintestade  högspänningskanaler. Andra tester på begäran
  • Högsta precision för enkel montering 
  • Deformationsfria isoleringsmaterial med överlägsna elektriska, dielektriska, spårningsbeständiga och termiska egenskaper, luktfria och mycket resistenta mot lösningsmedel

Mått

      U-avsnitt
      Standardmått Tolerans
Längd L mm upp till 10 000 ± 3
Bredd W mm 15–50 ± 1
Höjd H mm 5–190 ± 0,3
Väggens tjocklek s mm 0,5–2,5 ± 0,1
Väggtjocklek (böjd del) a mm a = s + 0,1 / – 0,2
Inre radie Ri mm 1 ± 0,2
Utanför radie Ra mm Ra = Ri + s + 0,4 / – 0
Vinkel α ˚ 90 ± 3

Mått och toleranser kan också göras kundspecifika.

        L-sektioner U-avsnitt
        Standardmått Tolerans Standardmått Tolerans
Längd   L mm upp till 10 000 ± 1 = 10 000 ± 1
Bredd   W mm 20–250 ± 0,25 15–50 ± 0,25
Höjd   H mm 5–50 ± 0,25 5–150 ± 0,25
Väggens tjocklek   s mm 0,5–2,5 ± 0,1 0,5–2,5 ± 0,1
Väggtjocklek (böjd del)   a mm a = s + 0,1 / – 0,2 a = s + 0,1 / – 0,2
Inre radie   Ri mm 3 ± 0,2 1 ± 0,2
Utanför radie Vetrelam 410® Ra mm Ra = Ri + s + 0,4 / – 0 Ra = Ri + s + 0,4 / – 0
  För alla andra produkter Ra mm Ra = Ri + s + 0,3 / – 0,2 Ra = Ri + s + 0,3 / – 0,2
Vinkel Vetrelam 410® α ˚ 88–92 ± 1 88–92 ± 1
  För alla andra produkter α ˚ 88–95 ± 1 88–92 ± 1

Även för Vetresit® och Vetrelam® kan måtten och toleranserna också göras kundspecifika.

Olika former (förutom L och U) finns tillgängliga. Berätta gärna om era dimensioner.

Vetresit® 300 Laminat bestående av värmebeständigt cykloalifatiskt epoxiharts förstärkt med glasmatta.
Vetresit® 305 Laminat bestående av värmebeständigt modifierat epoxiharts förstärkt med glasmatta.
Vetresit® 304 Laminat som består av värmebeständigt modifierat epoxiharts förstärkt med enriktat rörligt glastyg (UD) och med glasmatta.
Vetresit® 312 Laminat bestående av värmebeständigt cykloalifatiskt epoxiharts förstärkt med enriktat rörligt glastyg (UD) och med glasmatta.
Vetresit® 14 Laminat bestående av värmebeständigt epoxiharts förstärkt med glastyg
Vetresit® 17 Tunnt laminat bestående av värmebeständigt epoxiharts förstärkt med  glastyg
Vetresit® 18 Tunnt laminat bestående av värmebeständigt spårningssäkert epoxiharts förstärkt med glastyg.
Vetrelam® 402 Laminat förstärkt med glastyg, epoxiharts och aromatiskt polyamidfiberpapper.
Vetrelam® 403 Laminat förstärkt med glastyg, epoxiharts och aromatiskt polyamidfiberpapper med spårningssäkra övre lager.
Vetrelam® 404 Laminat bestående av värmebeständigt epoxiharts förstärkt med glastyg, inuti täckt med aromatiskt polyamidfiberpapper, yttre spårningssäkra täcklager
Vetrelam® 410 Laminat bestående av glastyg, värmebeständigt epoxiharts och aromatiskt polyamidfiberpapper, dessutom en elektriskt isolerande film som förstärker dielektriska och spårningsbeständiga toppskikt.
Vetrelam® 417A Laminat av värmebeständigt epoxiharts förstärkt med glastyg och belagt med ett lager aromatiskt polyamidfiberpapper 0,13 mm (belagt på ena sidan).
Vetrelam® 417B Laminat av värmebeständigt epoxiharts förstärkt med glastyg och belagt med ett lager aromatiskt polyamidfiberpapper 0,13 mm (belagt på båda sidor).
Vetrelam® 423 Laminat förstärkt med glastyg, epoxiharts och aromatiskt polyamidfiberpapper med spårningssäkra övre lager.
Resolam® 02  Aromatiskt polyamidfiberpapper2 standardtjocklek 0,76 mm.
Resolam® 03  Tunnt laminat bestående av värmebeständigt epoxiharts förstärkt med flera lager aromatiskt polyamidfiberpapper

Relaterat erbjudande

Mekaniska fästen och fjäderelement

Maskinbearbetade delar

Tekniska tjänster och testning

Transport