Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Anpassade isoleringskomponenter med hög precision tillverkade av fiberförstärkta kompositer

Våra isoleringskomponenter är tillverkade av epoxi, polyester eller fenolhartser och tål högspänning, höga temperaturer och mekanisk belastning.


Tillämpningar

  • Tillverkning av elektriska isoleringskomponenter av alla former och storlekar, t.ex. för högspänning, ställverk, kraftomvandling och transformatorer och, men även järnväg och flyg
  • Laminatkomponenter för industriella tillämpningar i små och medelstora satser för vilka automatiserad tillverkning med formsprutningssystem inte är en lämplig lösning
  • RE av kritiska isoleringskomponenter om de inte längre finns tillgängliga på marknaden


De tillverkningstekniker vi har är:

  • Olika CNC-maskiner (upp till 5 axlar)
  • Olika pressar för tillverkning av platta och formad profil
  • Olika pressar för kompressionsgjutning
  • Filamentlindning (diameter upp till 0,76 m, bredd upp till 2 m)
  • Vakuuminfusion/RTM-utrustning
  • Sågar och slipmaskiner
  • Självhäftande bindningsutrustning
  • Beläggningsutrustning


Varför Hitachi Energy?

  • Förstahandsvalet för reparations- och underhållsdelar tillverkade av fiberförstärkta kompositer
  • Vi erbjuder korta leveranstider med expressleverans om så krävs när vi maskinlaminat och formade delar i vår egen fabrik
  • Brett utbud av råvaror på lager
  • Högsta precision för exakt och enkel montering av delar
  • Deformationsfria isoleringsmaterial med överlägsna elektriska, dielektriska, spårningsbeständiga och termiska egenskaper, luktfria och mycket resistenta mot lösningsmedel
  • Närhet till Hitachi Energys forskningscenter och universitet garanterar tillgång till den senaste tekniken och materialet
  • Hela tillverkningssekvensen för monteringar, från inköp av råmaterial för konstruktion av jiggar och fixturer till tillverkning, montering och logistik


Specifikation

Laminatmaterial finns tillgängliga i enlighet med gemensamma standarder som DIN EN IEC 60893, tidigare DIN 7735 och NEMA, till exempel:

Epoxibaserad

Omättad polyesterbaserad

Fenolbaserad

  • EP GM 203; Hm 34
  • EP GC 203; Hm 2372.4; G-11
  • EP GC 205;  Hgw 2370.4
  • EP GC 308
  • EP PC 301
  • HM35
  • UP GM 203; Hm 2471; GPO-3
  • UPP GM 205
  • Alla grader av SMC/BMC

 

  • PF CP 201 (HP 2061)
  • PF CC 201 (HGW 2082)
  • PF CC 203 (HGW 2083)

 


Förutom glasfiber kan vi även bearbeta polyesterfiber och aramidfiberdelar.  

Stavar och rör finns tillgängliga i enlighet med gemensamma standarder som DIN EN IEC 60893, tidigare DIN 7735 och NEMA till exempel:

Rör och stavar

  • EP GC 22 / Hgw 38
  • GFK 201
  • GFK 330
  • GFK 333

Polyuretanbaserade (PU) system kan också användas:

  • Olika grader baserade på Micafil-recept (t.ex. Micares®)
  • Polyuretan från andra leverantörer

Som termoplastiskt material maskinbearbetar vi (fiberförstärkta/ofyllda) kvaliteter av t.ex.:

Halvkristallin

Amofisk

  • PEEK (standard och livsmedelskvalitet)
  • PPS
  • PTFE
  • PE
  • PET
  • PBT
  • PP
  • PA12
  • PA66
  • PA6
  • POM
  • Alla andra
  • PMMA
  • EPI
  • ABS
  • PVC
  • Dator
  • Alla andra

 

 

Vid särskilda krav kan vi leverera material baserat på vår egen formel anpassad enligt begäran.

Relaterat erbjudande

Mekaniska fästen och fjäderelement

Tekniska tjänster och testning

Laminattillverkning av Micafil-teknik

Transport