Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Transport (flyg/järnväg)

Flygtillämpningar

Våra maskinbearbetade delar kan användas för transport eftersom mycket lika höga krav på bearbetningsprocessen tillämpas som för våra isoleringsmaterial. Vi betjänar flygmarknaden genom bearbetning av komponenter för olika rakettyper:

  • Ariane 6, Ariane 5 (sista lanseringen ägde rum i juli 2023)
  • Vega-C
  • Atlas-V
  • Vulkan
  • och olika andra typer.

En av våra kunder inom flygindustrin tillverkar kåporna för lönebelastning och våra bearbetade laminat används som stöd för öppningar och hörnsegment. För denna tillämpning har rymdkvalitet av glasfiberlaminat valts. De tillverkade delarna är t.ex.:

  • Ventilationshål
  • Stöd för kant
  • Dubbel (olika typer)
  • Inlägg (olika typer, vänster/höger)

Vi kan också tillverka skum av flygkvalitet och dessutom av glasfiberförstärkt termoplast, som GF/PEI och GF/PPS.


Järnvägstillämpningar

För järnväg måste särskilda krav på materialen beaktas. Standarden EN 45545-2 beskriver materialkraven för de olika risknivåerna (HL1, HL2 och HL3). Vi bearbetar för järnvägsapplikationer material som olika kvaliteter av laminat (vävda tyger, men också hackade fibrer som i SMC och BMC). Vi bearbetar även materialet Hm35 i många maskinbearbetade geometrier.

Vi har kontinuerligt material på lager som uppnår den högsta risknivån (HL 3).

Ett annat material som vi bearbetar till olika geometrier (plana och böjda) för järnväg är Nomex® 410.


Varför Hitachi Energy?
 

  • Korta leveranstider med expressleverans är möjliga eftersom vi maskinlaminatdelar i vår egen fabrik
  • Tillverkning i ett stycke och stora partistorlekar är möjliga
  • Tillgång till ett brett utbud av råvaror
  • Högsta precision för exakt och enkel montering av delar
  • Hela tillverkningssekvensen för monteringar, från inköp av råmaterial för konstruktion av jiggar och fixturer till tillverkning, montering och logistik
  • Testcertifikat med utvalda egenskaper levererade på begäran

Relaterat erbjudande

Mekaniska fästen och fjäderelement

Maskinbearbetade delar

Tekniska tjänster och testning

Laminattillverkning av Micafil-teknik