Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Mekaniska fästen och fjäderelement

Tillämpningar

Våra fästen används t.ex. för statorhuvudstöd. Dessutom krävs tillämpningar där hög mekanisk prestanda (t.ex. fastspänning) krävs vid ökade temperaturer och i allmänhet krävs elektriska isoleringsmaterial. Sådana applikationer är stödriggar.  Vetresit® 312 gängade stavar och Vetresit® 300 muttrar har ett jämförande spårningsindex på 600+ V.

Gängade stavar finns i de olika dimensionerna. Standardlängden för gängade stänger (M6 till M30) är upp till 1 900 mm. Runda stänger (från 6 till 80 mm i diameter) finns tillgängliga upp till en längd av 1 900 mm. De (gängade) stavarna kan vara ”fulla” eller ”plattade”. De platta stavarna är lättare att installera eftersom en öppen väv kan användas för att motverka stången och förhindra att den roterar under monteringen.

Motsvarande muttrar finns i måtten M8 till M42. Dessa nötter kan vara sexkantiga eller fyrkantiga och på begäran kan de också ha en krage.

På begäran kan alla längder levereras samt blankar, dubbar och strukturella komponenter. För mekaniska, termiska och elektriska egenskaper, se vår broschyr eller meddela oss om dina krav, så att vi kan erbjuda rätt material för din tillämpning.


Tillgängliga testmetoder för generering av certifikat för fästen och fjädrar: 

  • Bestämning av lastförskjutningsscheman för att bestämma fjäderkraften (RT och vid ökad temperatur)
  • Termiska analyser för glasövergångstemperatur (IEC 61006) och termisk expansion (ISO 11359-2)
    • DSC (Hitachi High-Tech – NEXTA DSC600 med autosampler och intracooler)
    • TMA (Hitachi High-Tech – TMA7100 med intrakylare)
  • Mekanisk testning upp till 100 kN (t.ex. draghållfasthet (ISO 527), böjning (ISO 178), kompression (ISO 604), skjuvning (ISO 14126), avskalning) även vid ökade temperaturer upp till 200 °C
  • Elektriska tester (HV-tålighet, elektriska haverier (IEC 60243-1), jämförande spårningsindex CTI (IEC 60112))
  • Fysiska egenskaper (t.ex. glasinnehåll (ISO 1172), vattenupptag (ISO 62), densitet (ISO 1183), lufttäthet, kontaktvinkel/ytenergi)
  • Åldrande av material (t.ex. 30 dagar vid 180 °C)
  • Dimensionell överensstämmelse


Varför Hitachi Energy?
 

  • Beprövat material med mycket bra prestanda
  • Vi erbjuder korta leveranstider med expressleverans vid behov då vi maskinlaminaterar delar i vår egen fabrik
  • Tillverkning i ett stycke och stora partistorlekar är möjliga
  • Ett brett utbud av råvaror finns på lager
  • Högsta precision för exakt och enkel montering av delar
  • Hela tillverkningssekvensen för monteringar, från inköp av råvaror för konstruktion av jiggar och fixturer till tillverkning, montering och logistik
  • Testcertifikat med utvalda egenskaper levererade på begäran

Relaterat erbjudande

Maskinbearbetade delar

Laminattillverkning av Micafil-teknik

Tekniska tjänster och testning

Transport