Kompakta och modulära mobila understationer
Kompakta och modulära mobila understationer erbjuder enkel mobilitet och snabb omlokalisering utan behov av särskilda transporttillstånd.
Dessa lösningar finns tillgängliga för spänningar upp till 420 kV och effektklasser på upp till 120 MVA.
Enheterna kan användas med kort varsel och är lämpliga för hårda miljöförhållanden och terräng, inklusive öknar och bergsområden.
Konfigurationerna är anpassade och sträcker sig från ett linjefack till en komplett H-understation, och de uppfyller lokala rutnätskoder och standarder. Leveransomfattningen omfattar hela monteringen som kan omfatta:
- Strömtransformator
- AIS, GIS eller hybridställverk
- Skydds- och kontrollutrustning
- Hjälpsystem, inklusive batterier och batteriladdare, branddetekteringssystem osv.
- Tillvalsutrustning, t.ex. generatorer