Välj din region och ditt språk

OK

Meny

TIMELINE-verktyg - Fokusera på dina systemnödvändigheter

Enkel åtkomst till sparade och tidsinställda omvandlarsystemdata
 Hitachi Energys TIMELINE Tool är en avancerad programvara för fel och diagnostik för omvandlarsystem, baserad på vs 800PEC-styrenheter. Den registrerar och synkroniserar systemdata, t.ex. händelser och trender, från styrenheterna till en databas, med tiden som gemensam referens. Data kan nås via den senaste webbaserade webbläsaren med skräddarsydda funktioner som gör det möjligt för anläggningsoperatörerna att fokusera på viktigt innehåll.

Fullständiga data från omvandlarsystemet är användbara för att identifiera grundorsaken till en händelse. Långsiktiga övervakningsfunktioner ger viktig information om utrustningsstatus, kommande servicerutiner, trender och input för föreslagna prestandaförbättringar.

Hitachi Energy kan få tillgång till lagrade data och enklare och effektivare vägleda underhållsteknikern genom felsökningsproceduren och implementeringen av korrigerande åtgärder.

Product image for: TIMELINE-verktyg - Fokusera på dina systemnödvändigheter

Förmåner:

  • Alla omvandlarhändelser och mätningar sorterade och tidsinställda i korthet, vilket säkerställer maximal produktivitet hela tiden
  • Minskad tid för datakonditionering säkerställer högre tillgänglighet
  • Minimerad och enkel felanalys förbättrar anläggningens underhållsfärdigheter
  • Säker, snabb och användarstyrd reverifiering av systemskyddstester och inställningar
  • Enkel åtkomst via en vanlig webbläsare
  • Intuitiv gränssnittsdesign möjliggör ett målinriktat tillvägagångssätt
  • Enkel vidarebefordran av inspelade data som en html- eller csv-export via nedladdning av webbläsare

Relaterat erbjudande