Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Generatoreffektbrytare HEC 10 upp till 210 kA

Högpresterande systemlösning för krävande kraftverksapplikationer

HEC 10 GCB är en kompakt enhet som kan bära strömmar upp till 29 000 A såväl som avbryta kortslutningsströmmar upp till 210 kA för att skydda de viktigaste generatorapplikationerna upp till 1 500 MW. Baserat på den välbeprövade HEC-tekniken, med över 20 års framgångsrik fälterfarenhet, utgör den en förbättring av typ HEC 7/8/9 med följande funktioner:
 

  • Fullständigt typtestad och överskrider de obligatoriska kraven i den senaste GCB-standarden IEC/IEEE 62271-37-013
  • Utrustad med förbättrad passiv kylsystemkonstruktion som är baserad på den mest avancerade passiva värmerörstekniken, patenterad av Hitachi Energy 
  • Omfattar HMB-8 från den mest tillförlitliga* fjädermekanismfamiljen för att tillhandahålla säkra prestanda under hela GCB:ns livslängd
  • Utvecklad för att skydda de mest krävande generatorapplikationerna, med en nominell generatorbaserad kortslutningsström på 160 kA i enlighet med G2-klass** 
  • Fullständigt monterad och fabrikstestad, vilket innebär avsevärda tids- och kostnadsbesparingar avseende installation och idrifttagning  

Applikationer

  • Nya installationer, utbyte och eftermontering av kraftverk upp till 1 500 MW
  • Krävande generatorapplikationer i enlighet med G2**-klass

Varför Hitachi Energy?
 

  • Tredje generationens HEC-teknik som omfattar Hitachi Energys nästan 20 års framgångsrika fälterfarenhet
  • Fullständigt typtestad och överskrider de obligatoriska kraven i den senaste GCB-standarden IEC/IEEE 62271-37-013

* Mest tillförlitliga fjäderdrivmekanismen enligt artikeln A3-206 som presenterades på CIGRE 2012

** För GCB med en nominell generatorbaserad kortslutningsström som kännetecknas av kontaktseparation med en asymmetrigrad på 130 %, med den nominella generatorbaserade kortslutningsströmmens tilldelade växelströmskomponent.

Tillgängliga alternativ:

Product image for: Generatoreffektbrytare HEC 10 upp till 210 kA

Brief performance data

Typ HEC 10-170L HEC 10-170XL HEC 10-210L HEC 10-210XL
Högsta märkspänning [kV] 31,5 31,5 33 33
Nominell frekvens [Hz] 50/60 50/60 50/60 50/60
Märkspänningstålighet vid effektfrekvens [kV]
(brytare/ledningsfrånskiljare)
80/90 80/90 80/90 80/90
Märkspänningstålighet vid kort stöt [kV]
(brytare/ledningsfrånskiljare)
150/165 150/165 150/165 150/165
Klassad normal ström [A] upp till 20 000 upp till 29 000 upp till 20 000 upp till 29 000
Nominell kortslutningsbrytningsström [kA] 170 170 210 210