Reaktorer av torr typ
Ett brett utbud av produkter är i allmänhet anpassade enligt de tekniska specifikationerna och levereras från några bitar till hög volym air-core och järn-core. Från fasförskjutning till harmonisk undertryckning används dessa komponenter i en mängd olika tillämpningar och i många industriella aktiviteter.
Gjuthartsisolering, teknik är ibland nödvändig för medelspänningsreaktorer (MV) och vakuumtrycksimpregnering (VPI) för vanliga medel- och lågspänning. Hitachi Energys torrreaktorer är grundläggande komponenter i elkvalitetshantering, förlustminskning, kostnadsanpassning och signalformning, vilket kan översättas till en total kostnadsminskning för de utrustade applikationerna.
Product scope:
- Brett spektrum av effektklasser, från 1 kVAr till flera MVAr
- Enfas eller trefas
- För spänningar upp till 36 kV
- Specialdesign för högfrekventa tillämpningar (upp till 25 kHz)
- Med olika typer av kylning: AN (luft naturligt), AF (luft tvingas) eller WF (vatten tvingas)
- Med alla typer av skåp
Varför Hitachi Energy
- Respekt för människor och egendom
- Flexibel för kundkrav
- Mångsidiga användningsalternativ
- Kraftfull konstruktion ochHitachi Energy-design