Välj din region och ditt språk

OK

Meny

WindSTAR™transformatorer

Hitachi Energys WindSTAR- vätskefyllda transformatorer är idealiska lösningar för fasta och flytande havsbaserade vindkraftstillämpningar. Deras pålitliga, energieffektiva och kompakta konstruktion är väl lämpad för installation i vindkraftverkstorn eller naceller.

När turbinstorleken ökar till havs (8 MW och högre) måste turbintransformatorer förbli kompakta och lätta med minimal miljöpåverkan samtidigt som de uppfyller specifika applikationsbehov, mekaniska strukturella begränsningar och kostnader.

Baserat på en 36 kV-klassad lösning för stora offshoreturbiner  harHitachi Energy utvecklat en transformator som kan öka spänningen vid ett världsrekord på 66 kV och uppfylla de strängaste elektriska och mekaniska kraven. Med sin  WindSTAR-transformator, Hitachi Energy för med sig en stegvis förändring av skalan av kraft och spänning.

Product scope

  • Finns för 36 och 72,5 kV-klass
  • Tillgänglig för märkeffekt över 7 MVA
  • Finns för 50 Hz och 60 Hz
  • Tillgänglig för IEC- och ANSI-marknader

Fördelar

  • Vibrations- och kortslutningssäker 
  • Modulär design för alla kundförfrågningar
  • Tillverkad för hållbarhet i saltdimmamiljöer
  • Miljövänlig och brandsäker esterisoleringsvätska
  • Isoleringsmaterial med hög temperatur

Varför Hitachi Energy?

  • Världens ledande tillverkare av 66 kV vindkraftverkstransformatorer för världens mest kraftfulla havsbaserade vindkraftverk
  • Klassledande lösning för att motstå plötslig variabel belastning och typiska extrema miljöhändelser vid offshore-förhållanden
  • Hitachi Energy  turbintransformatorer är speciellt utformade för att uppfylla de specifika tillämpningsbehoven
  • Hitachi Energys  beprövade TrafoStar-design används för vindkraftverk till havs som når 10 MW och högre
  • Beräknad installerad bas på mer än 1 000 enheter över hela världen
  • En nyckelaktör i internationell teknisk standardpublikation och i framkant när det gäller att utveckla nya krav på transformatorer
  • Specialiserat serviceteam för offshore-interventioner

Lär känna mer

WindSTAR™ nästa generations havsbaserade vindkraftverk

Part of categoryPress Release

Hitachi Energy vinner betydande köpeavtal för havsbaserade vindtransformatorer

10-09-2020 | 4 min read
Part of categoryPress Release

WindSTAR™transformatorer för MHI Vestas havsbaserade vindkraftpark i Storbritannien

16-02-2020 | 4 min read

Relaterat erbjudande

Transformers for Wind Energy

Torrisolerade transformatorer

LYS186599_2

Transformatorer

power plant engineer for substation

Kontakta oss

Submit your enquiry and we will contact you