TXpert™ekosystem: Omvandlar prestanda
Övergången till en hållbar energiframtid kräver större motståndskraft, flexibilitet och effektivitet i elnät – detta kommer med ökad komplexitet, osäkerhet och behovet av att implementera digitalisering.
Med TXpert™ kan du börja ta enkla steg på din resa mot att digitalisera dina transformatorer, ta kontroll över komplexiteten och uppnå stora prestandaförbättringar.
TXpert™-ekosystemet bygger på vår ledande expertis och branscherfarenhet och är utformat med en öppen, skalbar, säker och leverantörsagnostisk strategi. Det är en komplett portfölj av produkter, tjänster och lösningar för digitalisering av transformatorer.
TXpert™ ger dig och din transformator kunskapen och intelligensen hos tusen transformatorer - och levererar användbara datadrivna insikter med verklig inverkan på minskade kostnader, optimerad drift, förlängd livslängd och förbättrad miljöprestanda.
Låt oss samarbeta med dig på din digitala resa och se det digitala löftet förverkligas.
Ger databaserad kunskap till:
-
Minska kostnader och risker
-
Optimerad drift
-
Förläng livslängden
-
Förbättra miljöprestandan
Minskade kostnader och risker
- Onlineövervakning i kombination med förvarning om potentiella hot bidrar till att undvika katastrofala fel och oplanerade avbrott
- Användbar information från TXpert™ möjliggör smartare förvaltning av tillgångar, vilket kan resultera i
- 50 % lägre risk för allvarliga fel*
- 60 % minskning av intäktsförluster på grund av oförutsedda problem eller avbrott*
- 75 % minskning av reparationskostnader tack vare tidig upptäckt.*
*Källa: CIGRE Teknisk broschyr 248
TXpert™ t.ex.: Pionjärer i det digitala nätet över hela värdekedjan
Topologin i distributionsnätet utvecklas och blir mycket mer komplex. Realtidsinformation om noderna blir alltmer grundläggande för effektiv drift. TXpert™ aktiverade digitala distributionstransformatorer är idealiska för detta i distributionsnät - vilket möjliggör integrering av förnybara energikällor, industri och infrastrukturapplikationer.
TXpert™ Enabled krafttransformatorer, antingen i hjärtat av den digitala transformatorstationen eller som en fristående enhet, ger fördelar som insiktsfulla driftdata för att fatta välgrundade affärsbeslut, optimera driften, minska avbrotten och underlätta tillståndsbaserat underhåll.
Skalbara system för förvaltning av tillgångar passar enskilda transformatorer, elkraftsanläggningar eller hela maskinparker.
Global expertis, tillgänglig lokalt, som tillhandahåller fjärrtjänster och avancerade tjänster, livsbedömningar, robotinspektioner och serviceavtal för Transformer Care. Hjälper kunderna att bättre driva och underhålla sina transformatorer.
TXpert™ ett öppet ekosystem som kan integrera flera uppsättningar data från sensorer från olika tillverkare, vilket förenklar digitaliseringen av transformatorer i enlighet med kommunikations- och cybersäkerhet.
Lär känna mer
Gäller för alla transformatortillämpningar i energivärdekedjan – produktion, överföring, distribution, industrier och infrastruktur
TXpert™ekosystem
TXpert™ekosystemet spänner över nya och befintliga transformatorer – torra eller oljefyllda – över distribution och större krafttransformatorer och inkluderar:
- TXpert™-Ready digitala sensorer: såsom CoreSense, CoreSense M10, etc.
Förutom vår egen familj av sensorer stöder vårt öppna ekosystem också tredjepartssensorer.
- TXpert™ -övervakningssystem: drivs av CoreTec
TXpert™ Hub fungerar som "hjärnan" och sammanför alla insamlade data.
- Förvaltning av tillgångars prestanda: i molnet, Edge eller Premise
Programvara som använder data och ger användbara insikter.
- TXpert™tjänster: såsom TXpert OnDemand, Transformer Care, etc.
För att ge ytterligare expertinsikter och hjälpa till att vidta åtgärder.