Aktywnie zarządzamy aspektami zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska (HSE) we wszystkich naszych działaniach. Nasze wyniki w tych obszarach są integralną częścią naszego planu zrównoważonego rozwoju 2030 i realizacji naszego celu, jakim jest tworzenie zrównoważonej przyszłości energetycznej dla wszystkich. Uważamy je za kluczowe dla naszej „licencji na prowadzenie działalności” i uatrakcyjniania nas jako pracodawcy , a także jako firmę, z którą inni – klienci, dostawcy i partnerzy – chcą współpracować.
W podejmowanych przez nas decyzjach kwestie BHP i ochrony środowiska zawsze mają najwyższy priorytet. Dążymy do zminimalizowania ryzyka obrażeń i jesteśmy zdeterminowani, aby wyeliminować wypadki śmiertelne, urazy zmieniające życie i poważne incydenty środowiskowe. Nasze Zasady Ratujące Życie to sztandarowy program w obszarze BHP, stworzony po to, aby chronić wszystkie osoby pracujące z nami przy zadaniach o najwyższym poziomie ryzyka
Nasze długoterminowe zobowiązania w obszarze BHP i ochrony środowiska obejmują:
Pozytywne środowisko pracy i dobre samopoczucie
Bezpieczne warunki pracy oraz ciągłe doskonalenie
Działania na rzecz ochrony środowiska minimalizujące nasz wpływ
Wyciąganie wniosków z sukcesów i niepowodzeń
Zaufanie budowane poprzez transparentne raportowanie i zewnętrzną weryfikację
Chcesz dołączyć do naszego zespołu BHP i ochrony środowiska?
Ścieżki kariery w zakresie BHP i ochrony środowiska w Hitachi Energy. Pomóż chronić ludzi i planetę oraz osiągaj światowej klasy wyniki.
To podejście oparte na współpracy potwierdza, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za ochronę siebie, innych i środowiska. Stosujemy filozofię operacyjną opartą na zasadach efektywności człowieka i organizacji, która pomaga nam lepiej zrozumieć, w jaki sposób powstają zarówno sukcesy, jak i niepowodzenia. To otwarte środowisko raportowania umożliwia nam naukę bezpośrednio od naszych pracowników i szukanie ulepszeń.
Podobnie tysiące spacerów edukacyjnych, zwanych wewnętrznie wycieczkami po obserwacji bezpieczeństwa, odbywa się co roku i zapewnia proaktywne sposoby walki z ryzykiem, zanim staną się incydentami. Nauka pochodzi również z solidnego programu audytu i dochodzeń w sprawie incydentów. Wszystko to przyczynia się do naszego monitorowania i raportowania w całej firmie.
Podstawy efektywności BHP i ochrony środowiska są widoczne w sposobie usuwania potencjalnych zagrożeń i zarządzania nimi.
Nasza dokumentacja w obszarze BHP i ochrony środowiska obejmuje standardy, które muszą być spełniane lub przekraczane we wszystkich działaniach — określając minimalne wymagania obowiązujące w firmie oraz nakładając obowiązek pełnej zgodności ze wszystkimi przepisami prawa i regulacjami wszędzie tam, gdzie prowadzimy działalność.
Poprzez podejście „Stop! takie 5” i „Time Out For Safety” (TOFS), aktywnie zachęcamy wszystkie osoby pracujące z nami do zgłaszania wątpliwości wszędzie tam, gdzie — ich zdaniem — nie zostały zapewnione odpowiednie środki kontroli niezbędne do bezpiecznego wykonywania pracy.
Nasze podejście do dobrego samopoczucia obejmuje zdrowie fizyczne, psychiczne i zawodowe
Zdrowie fizyczne:
Realizujemy programy well‑beingowe, które mają na celu motywowanie do zmiany zachowań, zwiększanie zaangażowania oraz promowanie lepszych praktyk prozdrowotnych.
Zdrowie psychiczne:
Integrujemy proaktywne zarządzanie dobrostanem z naszą strategią.
Zdrowie zawodowe:
Zapewniamy bezpieczne miejsca pracy i odpowiednie warunki pracy poprzez przestrzeganie obowiązujących standardów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz higieny przemysłowej.
10 zasad ratujących życie
Posiadam odpowiednie przeszkolenie i certyfikaty, aby wykonywać pracę wysokiego ryzyka.
Przeprowadzam „Stop! Take 5” zanim rozpocznę zadanie.
Stosuję zasadę: 1 osoba, 1 kłódka, 1 klucz.
Stosuję zasadę „7 kroków” w odniesieniu do wszystkich prac elektrycznych.
Pracuję tylko na odpowiednio zabezpieczonych maszynach.
Chronię się przed upadkiem z wysokości.
Zachowuję bezpieczną odległość od transportowanych ładunków.
Upewniam się, że atmosfera jest bezpieczna zanim wejdę.
Zapinam pas bezpieczeństwa.
Trzymam ręce na kierownicy, nigdy przez telefon.
Bezpieczeństwo ma fundamentalne znaczenie dla naszej licencji na prowadzenie działalności. ie podejmujemy ani nie akceptujemy działalności biznesowej, jeśli wiązałaby się ona z narażeniem ludzi na ryzyko lub z nieetycznymi praktykami.
Nasze deklaracje środowiskowe produktów (EPD)
EPD dostarcza przejrzystych, zweryfikowanych danych dotyczących wpływu na środowisko w całym cyklu życia.