W przypadku firm intensywnie korzystających z zasobów i przemysłu ciężkiego, takiego jak produkcja, górnictwo, petrochemia i metale, presja na modernizację, poprawę wydajności i zwiększenie zwrotu z inwestycji poprzez cyfrową transformację operacji jest coraz większa.
Ponadto konieczność ograniczenia wpływu na środowisko przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjności i bezpieczeństwa pracowników jest dodatkowo utrudniona przez wyzwania związane z zarządzaniem złożoną infrastrukturą aktywów przy jednoczesnym zaspokajaniu potrzeb w zakresie dostaw energii wysokiej jakości i popytu na nią.
Przemysł ciężki i droga do dekarbonizacji
Oferujemy niezrównane usługi w zakresie zarządzania energią przemysłową, zapewniające niezawodną i zrównoważoną elektryfikację operacji wymagających dużych nakładów kapitałowych, a także skuteczne technologie cyfrowe, które pozwalają organizacjom takim jak Twoja stać się bardziej wydajnymi, elastycznymi i opartymi na danych.
Od hali produkcyjnej po salę konferencyjną — nasza kompleksowa przejrzystość pozwala klientom osiągnąć ogromny postęp w zakresie zarządzania aktywami i strategii konserwacji predykcyjnej.
Dzięki naszym rozwiązaniom w zakresie energii przemysłowej możesz zwiększyć możliwości swojej organizacji, poprawiając wydajność, usprawniając procesy i optymalizując zużycie energii – niezależnie od branży.
E-book
Umożliwienie przemysłom ciężkim przewodzenia transformacji energetycznej
W branżach takich jak górnictwo, ropa i gaz, chemia czy metalurgia liderzy przemysłowi muszą mierzyć się ze złożonością, jednocześnie przyspieszając drogę ku zeroemisyjności. Hitachi Energy wspiera tę transformację poprzez elektryfikację, cyfryzację oraz zaawansowane zarządzanie majątkiem — umożliwiając bezpieczniejsze, bardziej efektywne i bardziej zrównoważone operacje na każdym etapie łańcucha wartości.
Dowiedz się, jak możemy wesprzeć Twoją podróż.
TATA Steel zbliża się do osiągnięcia celu kompletnego braku awarii
Skrócenie czasu przestojów o 60% i wydłużenie żywotności o 35% w zakładach produkcyjnych firmy TATA Steel w Tajlandii