Wybierz swój region i język

Menu

Nasz proces

Szukamy utalentowanych osób na całym świecie i starannie wybieramy kandydatów, którzy mają odpowiednie umiejętności i doświadczenie oraz są zmotywowane, aby rozwijać się w naszym dynamicznym i zróżnicowanym środowisku pracy. Możesz zapisać swoją aplikację w dowolnym momencie, aby ją wypełnić później. Nasz proces rekrutacji jest jest przejrzysty i stanowi doskonałą okazję, aby dowiedzieć się więcej o naszej firmie. Ze względów prawnych informacje wymagane podczas procesu składania aplikacji mogą się różnić w zależności od kraju.

Recruitment process
Recruitment process

Najczęściej zadawane pytania

Sprawdź oferty pracy

Wszystkie oferty pracy w Hitachi Energy, znajdują się na naszej stronie z ofertami pracy. Możesz użyć filtrów, takich jak lokalizacja, rodzaj stanowiska i poziom doświadczenia, aby znaleźć odpowiednią ofertę. 

Hitachi Energy oferuje szeroki zakres możliwości rozwoju kariery w wielu dziedzinach i na różnych poziomach doświadczenia, promując integrację i oferując stanowiska dostosowane do różnych umiejętności i zainteresowań. Ponadto Hitachi Energy oferuje możliwości rozwoju kariery zarówno dla osób rozpoczynających karierę zawodową, jak i doświadczonych ekspertów pragnących rozwijać swoje umiejętności. Dostępne są stanowiska w pełnym wymiarze godzin, w niepełnym wymiarze godzin, na podstawie umowy, dla absolwentów oraz staże. Odwiedź naszą stronę ofert pracy, aby znaleźć ofertę dla siebie.

Obie opcje są oferowane! Chociaż Hitachi Energy oferuje możliwość pracy zdalnej i hybrydowej, to niektóre stanowiska wymagają pracy na miejscu w siedzibie Hitachi Energy. Jest to uzależnione od konkretnej roli i jej wymagań. Na przykład niektóre stanowiska mogą wymagać obecności na miejscu dla potrzeb współpracy, dostępu do specjalistycznego wyposażenia lub innych potrzeb związanych z danym stanowiskiem. Jeśli rozważasz podjęcie pracy, warto zapoznać się z opisem stanowiska, aby zrozumieć wymagania dotyczące miejsca pracy dla danej roli.

Skorzystaj z funkcji „Introduce Yourself” w HiNext (nasz system śledzenia kandydatów), aby przesłać swoje dane kontaktowe bez aplikowania na określone stanowisko. Oznacza to, że możesz przesłać swoje dane, nawet jeśli w tej chwili nie ma konkretnych ofert pracy odpowiadających Twoim kwalifikacjom, co pozwoli zespołowi ds. pozyskiwania talentów zapoznać się z Twoim profilem i rozważyć Twoją kandydaturę w przypadku pojawienia się odpowiednich ofert w przyszłości. 

Brak odpowiedniej oferty pracy na naszej stronie Kariera nie oznacza, że Hitachi Energy nie jest dla Ciebie odpowiednim miejscem. Zachęcamy do skorzystania z funkcji “Introduce Yourself” i przesłania nam swojego CV oraz danych kontaktowych. Jeśli  w przyszłości pojawi się stanowisko odpowiadające Twoim umiejętnościom i kwalifikacjom, jeden z naszych specjalistów ds. rekrutacji może się z Tobą skontaktować. Zawsze poszukujemy utalentowanych osób, które dołączą do naszego zespołu!

Znajdź pracę w Hitachi Energy

Dołącz do naszego zespołu

Potrzebujesz jeszcze trochę czasu, żeby to przemyśleć? Żaden problem! Skontaktuj się z nami, bądź na bieżąco i weź udział w naszej podróży w kierunku bardziej zrównoważonemu światu.

Praca w Hitachi Energy

Wspólnie z najzdolniejszymi i najbardziej kreatywnymi ludźmi – takimi jak Ty – możemy budować przyszłość opartą na zrównoważonej energii dla wszystkich.

Lokalizacje

Zatrudniamy pracowników w ponad 60 krajach, od tętniących życiem miast po odległe zakłady klientów i nie tylko. Zapoznaj się z mapą naszych lokalizacji, aby znaleźć najbliższy oddział Hitachi Energy. 

What’s next?

Join us. The energy future starts with you.