Znajdź odpowiednią ścieżkę, która spełni Twoje potrzeby w zakresie zrównoważonego rozwoju
Wszystkie podmioty sektora energetycznego muszą się zmierzyć z wyzwaniem generowania czystej, bezpiecznej i przystępnej cenowo energii. W szczególności muszą się przygotować do zmian w systemach energii elektrycznej na całym świecie, które będą zachodzić przez wiele dekad. Dla większości firm oznacza to konieczność ograniczenia ryzyka i optymalizację wpływu na środowisko w całym łańcuchu wartości.
W tym niełatwym procesie Hitachi Energy może zapewnić solidne i precyzyjne zrozumienie ram regulacyjnych, ekonomii i dynamiki rynków, kluczowych przy podejmowaniu decyzji. Nasze usługi konsultingowe w zakresie zrównoważonego rozwoju mogą pomóc w zaspokojeniu wyjątkowych potrzeb w zakresie efektywności środowiskowej.
Gromadząc i analizując dane na temat wielu czynników związanych ze zrównoważonym rozwojem, takich jak energia, emisja gazów cieplarnianych, wydajność łańcucha dostaw i ocena cyklu życia, firmy mogą generować szczegółowe informacje, których potrzebują, aby kierować swoimi inicjatywami związanymi ze zrównoważonym rozwojem i poprawić ogólną efektywność wykorzystania zasobów.
Od oceny i porównywania wpływu nowych technologii na środowisko po przeprowadzenie analizy cyklu życia emisji przez cały okres eksploatacji produktu – nasi konsultanci rozumieją technologie i rynki, które zmieniają system energetyczny i mają odpowiednie kompetencje, aby udzielać niezależnych porad.
Zajmujemy się ponadto innymi istotnymi aspektami, takimi jak zużycie paliwa, zużycie energii elektrycznej, optymalne działanie i straty, aby ustanowić jasną strategię dekarbonizacji Twojej działalności, a nawet ocenić, z którego nośnika energii korzystać, aby osiągnąć bardziej wydajną i ekologiczną działalność przy mniejszym wpływie na środowisko.
Usługa Power Consulting firmy Hitachi Energy oferuje następujące badania:
Wybór lokalizacji odnawialnych źródeł energii
Ocena potencjalnego wpływu na niezawodność systemu
Badania dotyczące zastąpienia źródeł energii
Analizy potencjalnych redukcji emisji NOX, CO2 i innych
- Planowanie wyłączenia z eksploatacji tradycyjnych źródeł energii
- Badania integracji z odnawialnymi źródłami energii
- Badania obciążenia i przepływu energii
- Stabilność napięcia, stabilność dynamiczna i badania limitów przesyłu
- Analizy kosztów/korzyści ekonomicznych
- Analizy prognostyczne symulacji rynku ekonomicznego
Jeśli potrzebujesz wsparcia, jesteśmy do Twojej dyspozycji
Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
Nasz zespół sprzedaży skontaktuje się z Tobą