Dostępne w zakresie od 25 kV do 800 kV do pomiarów, ochrony i sterowania
Przekładniki prądowe, indukcyjne przekładniki napięciowe, pojemnościowe przekładniki napięciowe, kombinowane przekładniki prądowe/napięciowe i przekładniki napięciowe do stacji serwisowych są przeznaczone do przekształcania wysokiego i wysokiego napięcia w dół do niskiego i niskiego napięcia w znanych i dokładnych proporcjach określonych przez proporcje na tabliczce znamionowej produktu. Wszystkie urządzenia są dostosowane do konkretnych zastosowań, aby działać dokładnie w stanie stabilnym lub aby zachować dokładność odczytu nawet w ekstremalnych warunkach poziomu błędu.
Produkty te składają się z wypełnionych olejem konstrukcji o wysokiej wytrzymałości dielektrycznej z wykorzystaniem papierowych i foliowych osłon nasyconych rafinowanym odwodnionym i odgazowanym olejem transformatorowym lub kontrolowanym naprężeniowo gazem SF6 przeznaczonym do systemów izolujących. Zapewnia to stale niezawodne działanie przez dziesięciolecia pracy w wymagających globalnych środowiskach zewnętrznych.
Zastosowania
- Pomiar przychodów dla zakładów energetycznych, niezależnych producentów energii lub użytkowników przemysłowych
- Przekaźniki zabezpieczające do użytku z rozdzielnicą w celu monitorowania poziomów prądu i napięcia w systemie
- Duża dokładność, szeroki zakres prądów, do stosowania w niezależnych elektrowniach
- Zapotrzebowanie na zasilanie w podstacjach lub w odległych lokalizacjach.
Dlaczego Hitachi Energy?
Hitachi Energy jest innowatorem w dziedzinie technologii przekładników i oferuje najbardziej kompleksową linię produktów na rynku. Dostęp do najnowszych technologii, globalnych źródeł zaopatrzenia i nowoczesnych procesów zapewnia długą eksploatację i spełnienie najbardziej rygorystycznych potrzeb określonych przez branżę. Niektóre z ważnych korzyści dostaw realizowanych przez Hitachi Energy:
- Aktualna dokumentacja pomocnicza dotycząca projektów HVIT
- Najnowocześniejsze procesy i materiały zapewniające największą trwałość
- Fabryki HVIT utrzymują identyfikowalność krajowych standardów dokładności
- Ciągłe doskonalenie przekładników na podstawie opinii użytkowników
- Aktywny udział inżynieryjny w ustalaniu krajowych standardów dla przemysłu HVIT
Nasza oferta
- Przekładniki prądowe
- Przekładniki napięciowe
- Przekładniki napięciowe
- Przekładniki napięciowe
- Kondensatory sprzęgające